Spiralschlauchleitung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LS804-50
LS806-50
LS808-50
WL804
WL804-Y
WL806
WL806-Y
WL808
WL808-Y
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Betriebsbereich
(mm)
Druckluftpistole

79.05 €

1 5 Arbeitstage [blau] Marineblau2450Verfügbar

87.69 €

10 16 Arbeitstage [blau] Marineblau3650Verfügbar

95.55 €

1 15 Arbeitstage [blau] Marineblau4750Verfügbar

43.62 €

1 6 Arbeitstage [blau] Marineblau2450kA

43.62 €

1 10 Arbeitstage Gelb2450kA

49.32 €

1 13 Arbeitstage [blau] Marineblau3650kA

49.32 €

1 10 Arbeitstage Gelb3650kA

55.00 €

1 6 Arbeitstage [blau] Marineblau4750kA

55.00 €

1 10 Arbeitstage Gelb4750kA

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Spirale Nutzung Schneidservice kA Außendurchmesser(Ø) 8
Außen-Ø [Unterscheidung] Bis zu 8 Innendurchmesser(Ø) 5 Werkstoff Urethan
Innen-Ø [Unterscheidung] Bis zu 5 Zulässige Flüssigkeit Druckluft Betriebsumgebung Standard / Wasserbeständig / Vakuum / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit
Anzahl der Bohrungen(Kern) 1 Werkstoff, Polyurethankautschuk Polyurethan Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft)(°C) -5::60
Betriebsdruckbereich (bei Verwendung von Luft)(MPa) -0.1::0.6 Vakuumgeeignet Anwendbar Anschluss G1/4
Anschlussbeschichtung Mit Anschlussbeschichtung

Technischer Support