Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
MFXP-6.5H |
MFXP-8H |
MFXP-8MH |
MFXP-10MH |
MFXP-11H |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Grundkörperlänge A (mm) | Passendes Rohr (Innen-Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|
29.68 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 77.0 | φ6,5 | |
29.71 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 79.5 | φ8 | |
31.84 € | 1 | 10 Arbeitstage | 77.0 | Nur MH-8 | ||
31.85 € | 1 | 10 Arbeitstage | 77.0 | Nur MH-10 | ||
31.08 € | 1 | 8 Arbeitstage | 88.5 | φ11 |
Loading...
Ausführung | Standard | Verbindertyp | Mit Schnellkupplungen | Stecker/Buchse | Muffe (Innengewinde) |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | Aluminium | Dichtungswerkstoff | NBR (Nitrilkautschuk) | Zulässige Flüssigkeit | Druckluft |
Ventilstruktur | Einkanal-Ausführung öffnend/schließend | Betriebsumgebung, Anwendungen | Standard | Betriebstemperaturbereich(℃) | -5::60 |
Betriebsdruckbereich(MPa) | ::1.5 | Spezifikationen | Mit Entlüftung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Grundkörperlänge A(mm)
Passendes Rohr (Innen-Ø)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften