Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
MH-8X10.5-LB-10 |
MH-8X10.5-LB-20 |
MH-8X10.5-LB-30 |
MH-8X10.5-LB-100 |
MH-10X12.5-LB-10 |
MH-10X12.5-LB-30 |
MH-10X12.5-LB-90 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innen-Ø | Außen-Ø (mm) | Minimaler Biegeradius (mm) | Länge (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99.47 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8 | 10.5 | 40 | 10 | ||
139.00 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8 | 10.5 | 40 | 20 | ||
208.50 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8 | 10.5 | 40 | 30 | ||
695.01 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8 | 10.5 | 40 | 100 | ||
126.78 € | 10 | 9 Arbeitstage | 10 | 12.5 | 45 | 10 | ||
265.72 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 12.5 | 45 | 30 | ||
797.17 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 12.5 | 45 | 90 |
Loading...
Zulässige Flüssigkeit/Verwendung | Druckluft | Nutzung Schneidservice | NA | Eigenschaften | Standard / Ölbeständigkeit |
---|---|---|---|---|---|
Schlauchmaterial | Polyurethan | Metallbefestigungen | NA | Farbe | Hellblau |
Betriebstemperaturbereich(℃) | -5::60 | Betriebsdruckbereich(MPa) | -0.1::1.5 | Vakuumgeeignet | Passend |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innen-Ø
Außen-Ø(mm)
Minimaler Biegeradius(mm)
Länge(m)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften