Spritzbeständiger Bremsschlauch GH

Spritzbeständiger Bremsschlauch GH
A blade hose that is flame retardant and lightweight.

[Features]
· Excellent flame retardant resistance to sparks: A fire-retarding material is used for the outer skin for reducing perforation caused by sputtering and swarf.
· Lightweight: Approximately 1/3 lighter than conventional rubber hoses.
· Simple connection: Simple for anyone to connect.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GH-6.5X10-10
GH-6.5X10-20
GH-6.5X10-30
GH-6.5X10-50
GH-6.5X10-100
GH-8X12-10
GH-8X12-20
GH-8X12-30
GH-8X12-50
GH-8X12-100
GH-11X16-10
GH-11X16-20
GH-11X16-30
GH-11X16-50
GH-11X16-100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innen-Ø Außen-Ø
(mm)
Minimaler Biegeradius
(mm)
Länge
(m)

54.50 €

1 10 Arbeitstage 6.5106010

108.99 €

1 10 Arbeitstage 6.5106020

114.22 €

1 10 Arbeitstage 6.5106030

190.37 €

1 10 Arbeitstage 6.5106050

380.73 €

1 10 Arbeitstage 6.51060100

75.94 €

1 10 Arbeitstage 8127010

106.12 €

1 10 Arbeitstage 8127020

159.18 €

1 10 Arbeitstage 8127030

265.31 €

1 10 Arbeitstage 8127050

530.62 €

1 10 Arbeitstage 81270100

145.53 €

1 10 Arbeitstage 111610010

203.36 €

1 10 Arbeitstage 111610020

305.03 €

1 10 Arbeitstage 111610030

508.39 €

1 10 Arbeitstage 111610050

1,016.80 €

1 10 Arbeitstage 1116100100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zulässige Flüssigkeit/Verwendung Druckluft Nutzung Schneidservice NA Eigenschaften Standard / Flammfest
Schlauchmaterial Polyurethan Metallbefestigungen NA Farbe Grün
Betriebstemperaturbereich(℃) -5::60 Betriebsdruckbereich(MPa) ::1.5 Vakuumgeeignet Nicht verfügbar

Technischer Support