L-förmiges Gestell für den Tischgebrauch, EL-Gestell

L-förmiges Gestell für den Tischgebrauch, EL-Gestell
  • Mengenrabatt
Note: The CAD data for this series is being revised. The data will be available as soon as modifications are completed.

[Features]
· The EL rack is a basic L-type circuit board holder suited for relatively large boards.
· Shallow (3 mm) grooves ensure board components won't butt against the rack, even if there is little empty space on the edges.
· Sturdy construction supports loads up to 30 kg.
· Uses conductive PP materials for superior chemical resistance.
· Surface resistance maintained at 104 to 108Ω/□.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EL3710

Teilenummer
EL3710
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

52.63 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl Nuten 25 Nutabstand(mm) 16 Nutbreite(mm) 3
Nuttiefe(mm) 8 Außenmaße (Front)(mm) 406 Außenmaße (Tiefe)(mm) 302
Außenmaße (Höhe hinten)(mm) 91

Technischer Support