Lenkrollen / PMS-Typ / Gummi, Nylon, PUR / Lochplatte

Lenkrollen / PMS-Typ / Gummi, Nylon, PUR / Lochplatte
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | ohne Angabe | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung | Betriebsanlagen / [Montagehöhe] 177 - 250 mm / [Traglast] 100, 400 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kunstkautschuk, Nylonfolie. Kautschuk, Nylonfolie. Urethanschaum, Polyurethan, U Polyurethan



YUEI CASTER hat diese Lenkrollen konzipiert, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Zwischen 177 und 250 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Höchstbelastung der Lenkrollen kann abhängig von der Variante 100 oder 400 daN (kgf) betragen. Die Traglastspanne erstreckt sich auf 80.01 oder 485 daN (kgf). Sie sind in Kunstkautschuk, Nylonfolie. Kautschuk, Nylonfolie. Urethanschaum, Polyurethan und U Polyurethan wählbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PMS-130GUB
PMS-130UWB
PMS-130WB
PMS-150AW
PMS-150GUB
PMS-150UWB
PMS-150WB
PMS-200AW
PMS-200GUB
PMS-200UWB
PMS-200WB
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Radwerkstoff Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1
(mm)
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1
(mm)
Plattenlänge
(mm)
Plattenbreite
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite
(mm)
Schwenkradius
(mm)
Lastkategorie Kombination des Nutbohrungsabstands Folienmaterial JAN-Code Bestellcode

35.98 €

1 5 Arbeitstage 177140.01~220.00180[Sonstige] Nylonfolie, Urethanschaum80(90)80(90)11011013040105Mittlere Last90-90, 80-80Nylon4562182579164404-7257

59.99 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 177220.01~320.00250[Polyurethankautschuk] Polyurethan80(90)80(90)11011013035105Schwere Last90-90, 80-80Stahlplatte--

39.22 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 177140.01~220.00180Kautschuk80(90)80(90)11011013040105Mittlere Last90-90, 80-80Stahlplatte--

61.19 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 198220.01~320.00250Kautschuk87(94)87(94)12012015042115Schwere Last94-94, 87-87Aluminium--

44.09 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 198140.01~220.00200[Sonstige] Nylonfolie, Urethanschaum87(94)87(94)12012015040115Mittlere Last94-94, 87-87Nylon4580322260246440-5188

74.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 198220.01~320.00300[Polyurethankautschuk] Polyurethan87(94)87(94)12012015038115Schwere Last94-94, 87-87Stahlplatte--

44.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 198140.01~220.00200Kautschuk87(94)87(94)12012015040115Schwere Last94-94, 87-87Stahlplatte--

117.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 250220.01~320.00300Kautschuk105(120)105(120)14414420045156Schwere Last120-120, 105-105Aluminium--

71.23 €

1 5 Arbeitstage 250220.01~320.00250[Sonstige] Nylonfolie, Urethanschaum105(120)105(120)14414420043156Mittlere Last120-120, 105-105Nylon4562182579287404-7338

115.09 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 250320.01~485.00400[Polyurethankautschuk] Polyurethan105(120)105(120)14414420042156Besonders hohe Last120-120, 105-105Stahlplatte--

80.38 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 250220.01~320.00250Kautschuk105(120)105(120)14414420043156Schwere Last120-120, 105-105Stahlplatte--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal Anschlag kA Radmerkmale kA
Befestigungsmaterial Stahl Befestigungsbohrungsausführung Lange Bohrung Anwendung Werksanlagen
Radlager Verfügbar

Technischer Support