Registrieren
Konfigurieren
  • Lagerbestand
  • Montage- Höhe H(mm)
  • Zulässige Last(daN)
  • Radwerkstoff
    • Polyurethankautschuk
  • Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1(mm)
  • Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1(mm)
  • Plattenlänge(mm)
  • Plattenbreite(mm)
  • Rollen-Ø D(mm)
  • Radbreite(mm)
  • Schwenkradius(mm)
  • Kombination des Nutbohrungsabstands
  • Ausführung
  • CAD
  • Vsl. Versanddatum
    • Alle
    • Versand am selben Tag möglich
    • Innerhalb von 5 Werktagen
    • Innerhalb von 7 Werktagen
  • Lenkrollen mit Bremse / PMS-LB / Blech Felge / Gummi, PUR / Lochplatte / Drehkranzfeststellung

    Teilenummer:

    Noch undefiniert. 10 mögliche Teilenummern gefunden.
    Stückzahl:

    Teilenummer-Liste

    Teilenummern / Seite

    Montage- Höhe H

    (mm)

    Lastbereich

    (daN)

    Zulässige Last

    (daN)

    Radwerkstoff

    Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1

    (mm)

    Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1

    (mm)

    Plattenlänge

    (mm)

    Plattenbreite

    (mm)

    Rollen-Ø D

    (mm)

    Radbreite

    (mm)

    Schwenkradius

    (mm)

    Lastkategorie

    Kombination des Nutbohrungsabstands

    Folienmaterial

    Mindestbestellmenge
    177
    140.01~220.00
    180
    [Polyurethankautschuk] Polyurethan
    80(90)
    80(90)
    110
    110
    130
    40
    138
    Mittlere Last
    90-90, 80-80
    Nylon
    1 Stück
    177
    220.01~320.00
    250
    [Polyurethankautschuk] Polyurethan
    80(90)
    80(90)
    110
    110
    130
    35
    138
    Schwere Last
    90-90, 80-80
    Stahlplatte
    1 Stück
    177
    140.01~220.00
    180
    Kautschuk
    80(90)
    80(90)
    110
    110
    130
    40
    138
    Mittlere Last
    90-90, 80-80
    Stahlplatte
    1 Stück
    198
    220.01~320.00
    250
    Kautschuk
    87(94)
    87(94)
    120
    120
    150
    42
    138
    Schwere Last
    94-94, 87-87
    Aluminium
    1 Stück
    198
    140.01~220.00
    200
    [Polyurethankautschuk] Polyurethan
    87(94)
    87(94)
    120
    120
    150
    40
    138
    Schwere Last
    94-94, 87-87
    Nylon
    1 Stück
    198
    220.01~320.00
    300
    [Polyurethankautschuk] Polyurethan
    87(94)
    87(94)
    120
    120
    150
    38
    138
    Schwere Last
    94-94, 87-87
    Stahlplatte
    1 Stück
    198
    140.01~220.00
    200
    Kautschuk
    87(94)
    87(94)
    120
    120
    150
    40
    138
    Schwere Last
    94-94, 87-87
    Stahlplatte
    1 Stück
    250
    220.01~320.00
    300
    Kautschuk
    105(120)
    105(120)
    144
    144
    200
    45
    156
    Schwere Last
    120-120, 105-105
    Aluminium
    1 Stück
    250
    320.01~485.00
    400
    [Polyurethankautschuk] Polyurethan
    105(120)
    105(120)
    144
    144
    200
    42
    156
    Besonders hohe Last
    120-120, 105-105
    Stahlplatte
    1 Stück
    250
    220.01~320.00
    250
    Kautschuk
    105(120)
    105(120)
    144
    144
    200
    43
    156
    Schwere Last
    120-120, 105-105
    Stahlplatte
    1 Stück
    Stückpreis (exkl. MwSt.)(Stückpreis inkl. MwSt.)
    Reguläre Versanddauer
    44.15 €
    ( 52.54 € )
    5 Werktage
    57.77 €28.89 €
    ( 34.38 € )
    Lagerware – 1 WerktagVersand am selben Tag verfügbar
    51.45 €
    ( 61.23 € )
    5 Werktage
    73.54 €
    ( 87.51 € )
    5 Werktage
    52.79 €
    ( 62.82 € )
    7 Werktage
    84.31 €
    ( 100.33 € )
    5 Werktage
    56.83 €
    ( 67.63 € )
    5 Werktage
    90.82 €
    ( 108.08 € )
    5 Werktage
    129.24 €
    ( 153.80 € )
    5 Werktage
    91.60 €
    ( 109.00 € )
    5 Werktage

    Weitere Informationen

    Grundlegende Informationen

    Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | ohne Angabe | mit Bremse und Drehkranzarretierung | Betriebsanlagen / [Montagehöhe] 177 - 250 mm / [Traglast] 180, 400 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kunstkautschuk, Polyurethan



    Mit den Lenkrollen mit Bremse von YUEI CASTER kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Zwischen 177 und 250 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Traglast der Lenkrollen beträgt je nach Variante 180 oder 400 daN (kgf). Die Traglastspanne erstreckt sich auf 140.01 oder 485 daN (kgf). Die verfügbaren Varianten sind: Kunstkautschuk und Polyurethan.