Bodenrohr-Beschlag / Bodenschelle 10t Mit Gummi (Galvanisch verzinkt / Edelstahl)

Bodenrohr-Beschlag / Bodenschelle 10t Mit Gummi (Galvanisch verzinkt / Edelstahl)
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Features]
▪ Vibration-proof support floor band for the SGP pipe.
· With 10-mm rubber.
· Protects the surface of the pipe from fine scratches caused by contact with support brackets.
▪ Only this product is unable to reduce the vibration transmissivity clearly.
▪ It can also be manufactured with 3-mm rubber.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

A10422-0094

Teilenummer
A10422-0094
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

26.47 €

11.38 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Vibrationsschutz-Anschlussstücke Außen-Ø des passenden Hauptrohrs (oder verwendeten Rohrs)(mm) 80~unter 90 Passende Rohrausführung SGP-Rohr
Werkstoff Stahl Oberflächenbehandlung Galvanisch verzinkt Stahlrohr-Ø (A) 80A
Nenn-Ø (B) 3 Passender Rohraußen-Ø(mm) 89.1 Anzahl in einem Paket(Stück) 1

Sie befinden sich auf der Seite für Bodenrohr-Beschlag / Bodenschelle 10t Mit Gummi (Galvanisch verzinkt / Edelstahl) , die Teilenummer ist A10422-0094.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A10422-0094.

Technischer Support