Rohrabhängung / 10t, Edelstahl, mit stoßfestem Abhängeband aus Kautschuk

Rohrabhängung / 10t, Edelstahl, mit stoßfestem Abhängeband aus Kautschuk
[Features]
· Vibration-proof auxiliary hanging band for use with SGP pipes.
· Includes 10mm rubber.
· Made of SUS 304

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A10214-0015
A10214-0020
A10214-0034
A10214-0049
A10214-0053
A10214-0068
A10214-0072
A10214-0087
A10214-0091
A10214-0104
A10214-0119
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außen-Ø des passenden Hauptrohrs (oder verwendeten Rohrs)
(mm)
Nenn-Ø (A) Nenn-Ø (B) Passender Rohraußen-Ø
(mm)

27.75 €

1 13 Arbeitstage 20~unter 3015A1/221.7

24.88 €

1 12 Arbeitstage 20~unter 3020A3/427.2

28.91 €

1 12 Arbeitstage 30~unter 4025A134

38.44 €

1 12 Arbeitstage 40~unter 5032A1 1/442.7

40.62 €

1 12 Arbeitstage 40~unter 5040A1 1/248.6

42.00 €

1 12 Arbeitstage 60~unter 7050A260.5

45.95 €

1 12 Arbeitstage 70~unter 8065A2 1/276.3

51.98 €

1 12 Arbeitstage 80~unter 9080A389.1

53.47 €

1 12 Arbeitstage 100~unter 200100A4114.3

91.55 €

1 12 Arbeitstage 100~unter 200125A5139.8

83.60 €

1 12 Arbeitstage 100~unter 200150A6165.2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Zugehörige Bauteile für Vibrationsschutz-Anschlussstücke Werkstoff Edelstahl Geeignetes Rohrmodell SGP-Rohr
Oberflächenbehandlung NA Anzahl in einem Paket(Stück) 1

Technischer Support