Rohrabhängung / Rostfreies, vibrationsfestes Abhängband, 3t, Kautschuk

Rohrabhängung / Rostfreies, vibrationsfestes Abhängband, 3t, Kautschuk
Vibration proof auxiliary hanging band for SGP pipes. Includes 3mm rubber

[Features]
· Vibration-proof auxiliary hanging band for use with SGP pipes.
· Includes 3mm rubber.
· This product alone cannot significantly reduce vibration transmissivity.
· Made of SUS304

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A10211-0013
A10211-0028
A10211-0032
A10211-0047
A10211-0051
A10211-0066
A10211-0085
A10211-0090
A10211-0102
A10211-0117
A10211-0121
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außen-Ø des passenden Hauptrohrs (oder verwendeten Rohrs)
(mm)
Nenn-Ø (A) Nenn-Ø (B) Passender Rohraußen-Ø
(mm)

13.56 €

1 9 Arbeitstage 20~unter 3015A1/221.7

15.51 €

1 9 Arbeitstage 20~unter 3020A3/427.2

16.07 €

1 31 Arbeitstage 30~unter 4025A134

17.38 €

1 31 Arbeitstage 40~unter 5032A1 1/442.7

18.24 €

1 12 Arbeitstage 40~unter 5040A1 1/248.6

21.51 €

1 12 Arbeitstage 60~unter 7050A260.5

24.05 €

1 12 Arbeitstage 70~unter 8065A2 1/276.3

25.18 €

1 12 Arbeitstage 80~unter 9080A389.1

28.60 €

1 12 Arbeitstage 100~unter 200100A4114.3

67.08 €

1 13 Arbeitstage 100~unter 200125A5139.8

70.79 €

1 13 Arbeitstage 100~unter 200150A6165.2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Zugehörige Bauteile für Vibrationsschutz-Anschlussstücke Werkstoff Edelstahl Geeignetes Rohrmodell SGP-Rohr
Oberflächenbehandlung NA Anzahl in einem Paket(Stück) 1

Technischer Support