Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
A10213-0018 |
A10213-0022 |
A10213-0037 |
A10213-0041 |
A10213-0056 |
A10213-0075 |
A10213-0080 |
A10213-0094 |
A10213-0107 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außen-Ø des passenden Hauptrohrs (oder verwendeten Rohrs) (mm) | Nenn-Ø (A) | Nenn-Ø (B) | Passender Rohraußen-Ø (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.07 € | 1 | 11 Arbeitstage | 20~unter 30 | 15A | 1/2 | 21.7 | ||
22.21 € | 1 | 11 Arbeitstage | 20~unter 30 | 20A | 3/4 | 27.2 | ||
23.97 € | 1 | 11 Arbeitstage | 30~unter 40 | 25A | 1 | 34 | ||
25.69 € | 1 | 11 Arbeitstage | 40~unter 50 | 32A | 1 1/4 | 42.7 | ||
26.56 € | 1 | 11 Arbeitstage | 40~unter 50 | 40A | 1 1/2 | 48.6 | ||
28.59 € | 1 | 11 Arbeitstage | 60~unter 70 | 50A | 2 | 60.5 | ||
31.22 € | 1 | 11 Arbeitstage | 70~unter 80 | 65A | 2 1/2 | 76.3 | ||
34.28 € | 1 | 11 Arbeitstage | 80~unter 90 | 80A | 3 | 89.1 | ||
37.88 € | 1 | 11 Arbeitstage | 100~unter 200 | 100A | 4 | 114.3 |
Loading...
Art | Zugehörige Bauteile für Vibrationsschutz-Anschlussstücke | Werkstoff | Edelstahl | Geeignetes Rohrmodell | SGP-Rohr |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | NA | Anzahl in einem Paket(Stück) | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außen-Ø des passenden Hauptrohrs (oder verwendeten Rohrs)(mm)
Nenn-Ø (A)
Nenn-Ø (B)
Passender Rohraußen-Ø(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften