Rohrabhängung, vibratonsfestes CL-Aufhängband, 10t, Kautschuk (galvanisch verzinkt / Edelstahl)

Rohrabhängung, vibratonsfestes CL-Aufhängband, 10t, Kautschuk (galvanisch verzinkt / Edelstahl)
[Features]
· Vibration-proof auxiliary hanging band for outer surface-coated steel pipes.
· Includes 10mm rubber.
· This product alone cannot significantly reduce vibration transmissivity.
· Zinc electroplating finish

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A10218-0029
A10218-0033
A10218-0048
A10218-0052
A10218-0067
A10218-0071
A10218-0086
A10218-0103
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außen-Ø des passenden Hauptrohrs (oder verwendeten Rohrs)
(mm)
Nenn-Ø (A) Nenn-Ø (B) Passender Rohraußen-Ø
(mm)

27.90 €

1 12 Arbeitstage 30~unter 4020A3/431.2

35.09 €

1 12 Arbeitstage 30~unter 4025A137.6

38.27 €

1 12 Arbeitstage 40~unter 5032A1 1/446.3

40.95 €

1 12 Arbeitstage 50~unter 6040A1 1/252.2

42.77 €

1 12 Arbeitstage 60~unter 7050A264.1

50.29 €

1 12 Arbeitstage 70~unter 8065A2 1/279.9

55.19 €

1 12 Arbeitstage 90~unter 10080A392.7

57.01 €

1 12 Arbeitstage 100~unter 200100A4118.3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Zugehörige Bauteile für Vibrationsschutz-Anschlussstücke Werkstoff Edelstahl Geeignetes Rohrmodell Beschichtetes Stahlrohr
Oberflächenbehandlung NA Anzahl in einem Paket(Stück) 1

Technischer Support