Rohrabhängung / 3t, Edelstahl, stoßfest, mit Kautschuk, mit CL-Spannschloss

Rohrabhängung / 3t, Edelstahl, stoßfest, mit Kautschuk, mit CL-Spannschloss
[Features]
· Vibration proof auxiliary hanging band for outer surface-coated steel pipes.
· Includes 3 mm rubber.
· Made of SUS 304

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A10217-0017
A10217-0036
A10217-0055
A10217-0060
A10217-0074
A10217-0089
A10217-0093
A10217-0106
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außen-Ø des passenden Hauptrohrs (oder verwendeten Rohrs)
(mm)
Nenn-Ø (A) Nenn-Ø (B) Passender Rohraußen-Ø
(mm)

28.60 €

1 13 Arbeitstage 20~unter 3015A1/225.7

31.93 €

1 13 Arbeitstage 30~unter 4025A137.6

34.97 €

1 13 Arbeitstage 40~unter 5032A1 1/446.3

38.45 €

1 13 Arbeitstage 50~unter 6040A1 1/252.2

41.44 €

1 13 Arbeitstage 60~unter 7050A264.1

44.12 €

1 13 Arbeitstage 70~unter 8065A2 1/279.9

47.31 €

1 30 Arbeitstage 90~unter 10080A392.7

51.62 €

1 13 Arbeitstage 100~unter 200100A4118.3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Zugehörige Bauteile für Vibrationsschutz-Anschlussstücke Werkstoff Edelstahl Geeignetes Rohrmodell Beschichtetes Stahlrohr
Oberflächenbehandlung NA Anzahl in einem Paket(Stück) 1

Technischer Support