Rohrschelle / Stahl / PVC-Beschichtung / A10448

Rohrschelle / Stahl / PVC-Beschichtung / A10448
  • Mengenrabatt
· Single fastener saddle band for use with steel pipes. Soft PVC coating

[Features]
· Single fastener saddle band for use with steel pipes.
· Flexible PVC coating type.
· Features excellent electrical insulation and protects the pipe surface from getting damaged when coming into contact with supporting fittings.
· Zinc electroplating finish

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A10448-0029
A10448-0033
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außen-Ø des passenden Hauptrohrs (oder verwendeten Rohrs)
(mm)
Stahlrohr-Ø (A) Nenn-Ø (B) Passender Rohraußen-Ø
(mm)

4.33 €

1 9 Arbeitstage 20 ~ unter 3015A1/215.88

4.97 €

1 6 Arbeitstage 10 ~ unter 2020A3/422.22

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Bügelschellen Passende Rohrausführung Kupferrohr Werkstoff Stahl
Oberflächenbehandlung Weich-PVC-Beschichtung (galvanisch verzinkt) Anzahl in einem Paket(Stück) 1

Technischer Support