Klemmringe / SCSS / Stahl / zweiteilig

Klemmringe / SCSS / Stahl / zweiteilig
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Can be used for tightening and fixing without damaging the shaft. Because the unit splits into two parts, it can be used for retrofitting. Surface treatment is black.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SCSS-0815
SCSS-1015
SCSS-1215
SCSS-1315
SCSS-1615
SCSS-2015
SCSS-2515
SCSS-3015
SCSS-3515
SCSS-4018
SCSS-4518
SCSS-5022
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSInnendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser D
(mm)
Breite L
(mm)

21.69 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1083015

22.42 €

1 7 Arbeitstage 10103515

22.39 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10123515

22.38 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10133515

23.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10164015

25.29 €

10.87 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10204515

27.57 €

12.41 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10255015

28.71 €

1 5 Arbeitstage 10305515

27.49 €

15.39 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10356015

38.08 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10407018

40.88 €

1 5 Arbeitstage 10457518

47.31 €

1 5 Arbeitstage 10508522

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Montage - Welle Geteilt Eigenschaften Standard Werkstoff Eisen
Oberflächenbehandlung Oberflächenbehandlung Ausführung Standard Werkstoff Stahl EN 1.1191‑Äquiv.
Oberflächenbehandlung Brüniert

Technischer Support