Kugeldruckstücke / zum Einpressen / PFP

Kugeldruckstücke  / zum Einpressen / PFP
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Plungers used by press fittings in different hole diameters. Allows for calculation and positioning for space saving.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PFP-4
PFP-4-D
PFP-4-DD
PFP-5
PFP-5-D
PFP-5-DD
PFP-6
PFP-6-D
PFP-6-DD
PFP-8
PFP-8-D
PFP-8-DD
PFP-10
PFP-10-D
PFP-10-DD
PFP-12
PFP-12-D
PFP-12-DD
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[M] Werkstoff (Kugel) [M] Werkstoff (Grundkörper) Durchmesser (Regelgewinde)
(mm)
Hub l
(mm)
Min. Last
(N)
Max. Last
(N)
Außen-Ø D Grundkörper
(mm)
Passende Raststücke

3.55 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4125 äquiv.)[Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4303 äquiv.)40.82.564BB-6

2.41 €

1 6 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4125 äquiv.)Polyacetal-Kunststoff blau POM40.82.56.54BB-6

2.45 €

1.49 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Kunststoff] Polyacetal-Kunststoff weiß POMPolyacetal-Kunststoff blau POM40.82.56.54BB-6

3.55 €

1 6 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4125 äquiv.)[Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4303 äquiv.)5136.55BB-8

2.43 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4125 äquiv.)Polyacetal-Kunststoff blau POM514.595BB-8

3.03 €

1 6 Arbeitstage 10[Kunststoff] Polyacetal-Kunststoff weiß POMPolyacetal-Kunststoff blau POM514.595BB-8

3.75 €

1 5 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4125 äquiv.)[Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4303 äquiv.)61.65.511.56BB-10

2.43 €

1 6 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4125 äquiv.)Polyacetal-Kunststoff blau POM61.66.5136BB-10

3.14 €

1 6 Arbeitstage 10[Kunststoff] Polyacetal-Kunststoff weiß POMPolyacetal-Kunststoff blau POM61.66.5136BB-10

4.47 €

1 6 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4125 äquiv.)[Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4303 äquiv.)81.9712.58BB-12

2.94 €

1 6 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4125 äquiv.)Polyacetal-Kunststoff blau POM81.98188BB-12

3.35 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Kunststoff] Polyacetal-Kunststoff weiß POMPolyacetal-Kunststoff blau POM81.98188BB-12

4.59 €

1 10 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4125 äquiv.)[Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4303 äquiv.)103.18.518.510BB-16

3.79 €

2.54 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4125 äquiv.)Polyacetal-Kunststoff blau POM103.11223.010BB-16

5.68 €

1 6 Arbeitstage 10[Kunststoff] Polyacetal-Kunststoff weiß POMPolyacetal-Kunststoff blau POM103.11223.010BB-16

6.26 €

4.19 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4125 äquiv.)[Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4303 äquiv.)123.81226.512-

5.73 €

1 6 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4125 äquiv.)Polyacetal-Kunststoff blau POM123.8132512-

6.80 €

1 6 Arbeitstage 10[Kunststoff] Polyacetal-Kunststoff weiß POMPolyacetal-Kunststoff blau POM123.8132512-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Montageart Presspassung Gewindesicherung NA Oberflächenbehandlung (Grundkörper) NA
Oberflächenbehandlung (Kugel) NA Wärmebehandlung (Kugel) NA Mindestlast (Bereich)(N) 0.01 bis 50

Technischer Support