Bolzendruckstücke mit kurzem Hub / SP / Innensechskant

Bolzendruckstücke mit kurzem Hub / SP / Innensechskant
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
The screw contains a spring; the force of the spring can make the ball go in and out. Can be used to calculate, select the position of, and push out jigs. Screw diameters from M3 to M24 available; select the size you need.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SP-3
SP-4
SP-5
SP-6
SP-8
SP-10
SP-16
SP-20
SP-24
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAußen-Ø M
(mm)
Hub l
(mm)
Mindestlast (Bereich)
(N)
Min. Last
(N)
Max. Last
(N)

9.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10310.01 bis 5024.0

6.64 €

3.78 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1041.50.01 bis 504.516

8.31 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1052.30.01 bis 50619.0

6.29 €

3.90 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1062.50.01 bis 50619.0

9.66 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10830.01 bis 501039.0

11.41 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 101030.01 bis 501039.0

17.69 €

1 6 Arbeitstage 101650.01 bis 5045100.0

22.81 €

1 6 Arbeitstage 1020750.01 bis 10052125.0

35.71 €

1 6 Arbeitstage 10241050.01 bis 10070170.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff der Spitze Stahl EN 1.0715 äquiv. Werkstoff Grundkörper Stahl EN 1.0715 äquiv. Befestigungsmethode Eingeschraubt
Mit Sicherungslack NA Ausführung mit Stiftstößel Kugelfläche / Mit Innensechskant / Kurzer Hub Schlüsselbohrung, Form Sechskant
Oberflächenbehandlung Grundkörper Brüniert Spitzenbereich Obeflächenbehandlung Brüniert Spitze, Wärmebehandlung NA

Technischer Support