Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
IPR-6 |
IPR-8 |
IPR-10 |
IPR-12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Außen-Ø M (mm) | Hub l (mm) | Stiftaußen-Ø d (Ø) | Länge (mm) | Außen-Ø M [Details] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.59 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 4 | 4 | 34.5 | M6 | ||
16.81 € 7.40 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8 | 5 | 5 | 45 | M8 | |
21.30 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 6 | 6 | 57.5 | M10 | |
19.07 € 9.73 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12 | 8 | 8 | 71 | M12 |
Loading...
Ausführung | Spezialknopf | Verriegelungsmechanismus | NA | Befestigungsmethode | Eingeschraubt |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtlänge | Standard | Grundwerkstoff | Stahl EN 1.0715 äquiv. | Komplett Edelstahl | Nicht kompatibel |
Stiftmaterial | Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.) | Betriebsknopf | NA | Oberflächenbehandlung Grundkörper | Chromatiert (III-wertig) |
Oberflächenbehandlung Stift | NA | Spitze, Wärmebehandlung | NA | Zubehör | NA |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Außen-Ø M(mm)
Hub l(mm)
Stiftaußen-Ø d(Ø)
Länge(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften