Rastbolzen, einfaches Modell IP

Rastbolzen, einfaches Modell IP
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Pulling the knob retracts the center pin; releasing it returns it to its original position via spring force. Use to calculate and adjust jig positions.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
IP-6
IP-8
IP-10
IP-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAußen-Ø M
(mm)
Hub l
(mm)
Stiftaußen-Ø d
(Ø)
Länge
(mm)
Außen-Ø M [Details]

19.59 €

1 5 Arbeitstage 1064430.5M6

16.82 €

7.74 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1085540M8

22.13 €

1 6 Arbeitstage 10106649M10

21.76 €

11.97 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10128859M12

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Verriegelungsmechanismus NA Befestigungsmethode Eingeschraubt
Gesamtlänge Standard Grundwerkstoff Stahl EN 1.0715 äquiv. Komplett Edelstahl Nicht kompatibel
Stiftmaterial Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.) Betriebsknopf Verfügbar Oberflächenbehandlung Grundkörper Chromatiert (III-wertig)
Oberflächenbehandlung Stift NA Spitze, Wärmebehandlung NA Zubehör NA

Technischer Support