Rastbolzen ohne Sechskantkragen IPN, IPN-sus

Rastbolzen ohne Sechskantkragen IPN, IPN-sus
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Pulling the knob retracts the center pin; releasing it returns it to its original position via spring force. Use to calculate and adjust jig positions. All screws are embedded into the device, only leaving the knob on the surface and making it look more attractive.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
IPN-10-SUS
IPN-12-SUS
IPN-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGrundwerkstoff Stiftmaterial Außen-Ø M
(mm)
Hub l
(mm)
Oberflächenbehandlung Grundkörper Stiftaußen-Ø d
(Ø)
Länge
(mm)
Außen-Ø M [Details]

33.28 €

17.97 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)105NA545M10

50.28 €

1 7 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)126NA654.5M12

37.45 €

20.22 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] Stahl EN 1.0715 äquiv.[Stahl] Stahl EN 1.1191 äquiv.2010Brüniert1080M20

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Verriegelungsmechanismus NA Befestigungsmethode Eingeschraubt
Gesamtlänge Standard Komplett Edelstahl Nicht kompatibel Betriebsknopf Verfügbar
Oberflächenbehandlung Stift NA Spitze, Wärmebehandlung NA Zubehör NA

Technischer Support