Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
IP-5-10-B |
IP-5-10-R |
IP-5-12-B |
IP-5-12-R |
IP-5-16-B |
IP-5-16-R |
IP-5-20-B |
IP-5-20-R |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Außen-Ø M (mm) | Hub l (mm) | Stiftaußen-Ø d (Ø) | Länge (mm) | Greifkugelfarbe | Außen-Ø M [Details] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.38 € 11.21 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | 5 | 5 | 46 | Schwarz | M10 | |
20.38 € 10.60 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | 5 | 5 | 46 | Rot | M10 | |
22.17 € 11.31 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12 | 6 | 6 | 56 | Schwarz | M12 | |
29.27 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | 6 | 6 | 56 | Rot | M12 | |
32.91 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 16 | 8 | 8 | 70 | Schwarz | M16 | ||
25.34 € 11.91 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 16 | 8 | 8 | 70 | Rot | M16 | |
37.11 € 19.67 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 20 | 10 | 10 | 84 | Schwarz | M20 | |
49.83 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 20 | 10 | 10 | 84 | Rot | M20 |
Loading...
Ausführung | Spezialknopf | Verriegelungsmechanismus | NA | Befestigungsmethode | Eingeschraubt |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtlänge | Standard | Grundwerkstoff | Stahl EN 1.0715 äquiv. | Komplett Edelstahl | Nicht kompatibel |
Stiftmaterial | Stahl EN 1.1191 äquiv. | Betriebsknopf | Verfügbar | Oberflächenbehandlung Grundkörper | Brüniert |
Oberflächenbehandlung Stift | NA | Spitze, Wärmebehandlung | NA | Zubehör | Sicherungsmutter |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Außen-Ø M(mm)
Hub l(mm)
Stiftaußen-Ø d(Ø)
Länge(mm)
Greifkugelfarbe
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften