Rastbolzen IPWN (Teilenummern - CAD Download)

Rastbolzen IPWN
Pulling the knob retracts the center pin; releasing it returns it to its original position via spring force. Use to calculate and adjust jig positions when welding or fuse mounting.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

IPWN-8

Teilenummer
IPWN-8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

40.83 €

1 7 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Ohne Knopf Verriegelungsmechanismus NA Befestigungsmethode Presspassung
Gesamtlänge Standard Grundwerkstoff Stahl EN 1.0715 äquiv. Komplett Edelstahl Nicht kompatibel
Stiftmaterial Stahl EN 1.1191 äquiv. Außen-Ø M(mm) 18 Hub l(mm) 8
Betriebsknopf NA Oberflächenbehandlung Grundkörper Brüniert Oberflächenbehandlung Stift NA
Spitze, Wärmebehandlung NA Stiftaußen-Ø d(Ø) 8 Länge(mm) 54
Zubehör NA

Sie befinden sich auf der Seite für Rastbolzen IPWN, die Teilenummer ist IPWN-8.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer IPWN-8.

Technischer Support