Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
IP-3-10 |
IP-3-12 |
IP-3-16 |
IP-3-20 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Außen-Ø M (mm) | Hub l (mm) | Stiftaußen-Ø d (Ø) | Länge (mm) | Außen-Ø M [Details] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.63 € 12.34 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | 5 | 5 | 33 | M10 | |
26.24 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 12 | 6 | 6 | 42 | M12 | |
27.87 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 16 | 8 | 8 | 54 | M16 | ||
32.35 € 22.65 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 20 | 10 | 10 | 63 | M20 |
Loading...
Ausführung | Ohne Knopf | Verriegelungsmechanismus | NA | Befestigungsmethode | Eingeschraubt |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtlänge | Standard | Grundwerkstoff | Stahl EN 1.0715 äquiv. | Komplett Edelstahl | Nicht kompatibel |
Stiftmaterial | Stahl EN 1.1191 äquiv. | Betriebsknopf | NA | Oberflächenbehandlung Grundkörper | Brüniert |
Oberflächenbehandlung Stift | NA | Spitze, Wärmebehandlung | NA | Zubehör | Sicherungsmutter |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Außen-Ø M(mm)
Hub l(mm)
Stiftaußen-Ø d(Ø)
Länge(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften