Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [d] Innendurchmmesser - Lager (mm) | Breite (mm) | Außendurchmesser oder externe Form H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | 13 | 50 | ||
67.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 12 | 13 | 52 | ||
78.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 15 | 14 | 60 | ||
101.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 20 | 18 | 77 | ||
115.55 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 25 | 18 | 88 | ||
147.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 30 | 20 | 96 | ||
199.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 35 | 21 | 104 | ||
271.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 40 | 23 | 114 | ||
67.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | 14 | 54 | ||
71.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 12 | 15 | 56 | ||
81.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 15 | 17 | 64 | ||
109.55 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 20 | 20 | 81 | ||
127.47 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 25 | 22 | 94 | ||
151.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 30 | 23 | 104 | ||
66.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | 11 | 45 | ||
73.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 12 | 11 | 48 | ||
82.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 15 | 12 | 57 | ||
107.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 20 | 15 | 69 |
Loading...
Form Grundkörper | Form Flansch | Werkstoff Grundkörper | Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.) | Werkstoff Lager | Edelstahl |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | NA | Lagernummer | Einfach | Lagerausführung | Rillenkugellager |
Form Flansch | Quadratisch | Sicherungsring | Verfügbar |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[d] Innendurchmmesser - Lager(mm)
Breite(mm)
Außendurchmesser oder externe Form H
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften