Kugel-Zylindergiffe / OGL / Stahl / Konuskegel / feststehend / Gewindebolzen

Kugel-Zylindergiffe / OGL / Stahl / Konuskegel / feststehend / Gewindebolzen
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff Griff] Phenol / [Bauform] Eiform / [Befestigungsmethode] Außengewinde / [Griffstärke] 20 - 38 mm / [Gewindegröße] M10, M12, M6, M8



Mit den ovalen Hebelgriffen OGL von KONISHI MFG gelingt die ergonomische Handhabung und ein sicherer Halt sowie zuverlässige Stabilität bei der Handhabung von Gegenständen. Gefertigt wurden sie aus Phenol, was eine hervorragende Beständigkeit gegenüber hohen Temperaturen und Chemikalien anbietet. Die ovalen Hebelgriffe OGL sind in der Bauform Eiform erhältlich. Als Befestigungsmethode wird ein Außengewinde benutzt. Hierdurch wird einerseits eine stabile und verlässliche Verbindung und andererseits eine leichte Trennbarkeit gewährleistet. Eine Griffstärke von 20 bis 38 mm sichert den nötigen festen Halt. Die verfügbaren Gewindemaße sind: M10, M12, M6 und M8.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
OGL-6X63
OGL-6X80
OGL-6X100
OGL-8X80
OGL-8X100
OGL-8X125
OGL-10X100
OGL-10X125
OGL-10X160
OGL-12X125
OGL-12X160
OGL-12X200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M Volle Länge * ohne Gewindeteil
(mm)
Griffstärke D
(mm)
Griff Länge
(mm)

10.69 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M6632031

11.45 €

1 7 Arbeitstage M6802031

11.72 €

1 7 Arbeitstage M61002031

11.30 €

5.42 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M8802642

13.69 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M81002642

14.64 €

1 7 Arbeitstage M81252642

17.65 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M101003354

18.74 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M101253354

17.14 €

9.26 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M101603354

23.05 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M121253868

20.80 €

10.82 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M121603868

23.36 €

12.61 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M122003868

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Vorgefertigt Form Eiform Griffmaterial (Schwarz) Phenolkunststoff
Griff Oberflächenbehandlung NA Werkstoff Montagebereich Stahl (EN 1.0715 Äquiv.) Oberflächenbehandlung des Montagebereichs Verchromte Beschichtung
Befestigungsmethode Außengewinde

Technischer Support