Konfigurierbar in [Werkstoff Griff] Phenol, Polypropylen / [Bauform] Stabausführung / [Befestigungsmethode] Gewinde. mit Innensechskant / [Griffstärke] 14 - 28 mm / [Gewindegröße] M10, M12, M6, M8
Die drehbaren Zylindergriffe von KONISHI MFG bieten maximalen Komfort bei der Handhabung und sichere Stabilität. Gefertigt wurden sie aus Phenol,Polypropylen. Diese Bauform gibt es bei den drehbaren Zylindergriffen: Stabausführung. Als Befestigungsmethode wird ein Gewinde. mit Innensechskant benutzt. Für einen stabilen Halt sorgt eine passende Griffstärke von 14 bis 28 mm. Verfügbar sind die Gewindegrößen: M10, M12, M6 und M8.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
RG-28 |
RG-40 |
RG-40-N |
RG-40-N-SUS |
RG-50 |
RG-50-N |
RG-50-N-SUS |
RG-65 |
RG-65-N |
RG-65-N-SUS |
RG-80 |
RG-80-N |
RG-80-N-SUS |
RG-80-NB |
RG-90-N |
RG-90-N-SUS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Griffmaterial | Werkstoff Montagebereich | Oberflächenbehandlung des Montagebereichs | Gewinde-Nenn-Ø M | Griffstärke D (mm) | Griff Länge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | (Schwarz) Phenolkunststoff | [Stahl] Stahl (EN 1.0715 Äquiv.) | Chromatiert (III-wertig) | M6 | 14 | 28 | ||
11.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | (Schwarz) Phenolkunststoff | [Stahl] Stahl (EN 1.0715 Äquiv.) | Chromatiert (III-wertig) | M6 | 18 | 40 | ||
12.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Polypropylen] Polypropylen, Schwarz | [Stahl] Stahl (EN 1.0715 Äquiv.) | Chromatiert (III-wertig) | M6 | 18 | 40 | ||
42.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Polypropylen] Polypropylen, Schwarz | Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) | NA | M6 | 18 | 40 | ||
12.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | (Schwarz) Phenolkunststoff | [Stahl] Stahl (EN 1.0715 Äquiv.) | Chromatiert (III-wertig) | M6 | 21 | 50 | ||
13.55 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Polypropylen] Polypropylen, Schwarz | [Stahl] Stahl (EN 1.0715 Äquiv.) | Chromatiert (III-wertig) | M6 | 21 | 50 | ||
44.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Polypropylen] Polypropylen, Schwarz | Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) | NA | M6 | 21 | 50 | ||
15.59 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | (Schwarz) Phenolkunststoff | [Stahl] Stahl (EN 1.0715 Äquiv.) | Chromatiert (III-wertig) | M8 | 23 | 65 | |
16.36 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Polypropylen] Polypropylen, Schwarz | [Stahl] Stahl (EN 1.0715 Äquiv.) | Chromatiert (III-wertig) | M6 | 23 | 65 | ||
52.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Polypropylen] Polypropylen, Schwarz | Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) | NA | M6 | 23 | 65 | ||
16.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | (Schwarz) Phenolkunststoff | [Stahl] Stahl (EN 1.0715 Äquiv.) | Chromatiert (III-wertig) | M10 | 26 | 80 | ||
18.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Polypropylen] Polypropylen, Schwarz | [Stahl] Stahl (EN 1.0715 Äquiv.) | Chromatiert (III-wertig) | M10 | 26 | 80 | ||
52.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Polypropylen] Polypropylen, Schwarz | Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) | NA | M10 | 26 | 80 | ||
18.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Polypropylen] Polypropylen, Schwarz | [Stahl] Stahl (EN 1.0715 Äquiv.) | Chromatiert (III-wertig) | M8 | 26 | 80 | ||
19.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Polypropylen] Polypropylen, Schwarz | [Stahl] Stahl (EN 1.0715 Äquiv.) | Chromatiert (III-wertig) | M12 | 28 | 90 | ||
55.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Polypropylen] Polypropylen, Schwarz | Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) | NA | M12 | 28 | 90 |
Loading...
Ausführung | Drehbare Form | Form | Stabausführung (gerade) | Griff Oberflächenbehandlung | NA |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsmethode | Außengewinde mit Abdeckung für Innensechskantschrauben |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Griffmaterial
Werkstoff Montagebereich
Oberflächenbehandlung des Montagebereichs
Gewinde-Nenn-Ø M
Griffstärke D(mm)
Griff Länge(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften