Konfigurierbar in [Werkstoff Griff] Phenol / [Bauform] Stabausführung / [Befestigungsmethode] Außengewinde, Innengewinde / [Griffstärke] 12 - 20 mm / [Gewindegröße] M10, M5, M6, M8
Die drehbaren Mini-Zylindergriffe von KONISHI MFG bieten maximalen Komfort bei der Handhabung und sichere Stabilität. Hergestellt aus Phenol, sind sie besonders resistent gegenüber hohen Temperaturen und Chemikalien. Die drehbaren Mini-Zylindergriffe sind in der Bauform Stabausführung erhältlich. Befestigt werden sie durch ein Außengewinde und ein Innengewinde. Die ideale Griffstärke für stabilen Halt liegt zwischen 12 und 20 mm. Die mögliche Gewindegrößen sind: M10, M5, M6 und M8.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
MRFG-5-13 |
MRFG-5-14 |
MRFG-5-16 |
MRG-5 |
MRG-6-13 |
MRG-6-14 |
MRG-6-16 |
MRG-8 |
MRG-10 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Befestigungsmethode | Gewinde-Nenn-Ø M | Griffstärke D (mm) | Griff Länge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.66 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Innengewinde | M5 | 13 | 18 | |
3.66 € | 1 | 7 Arbeitstage | Innengewinde | M5 | 14 | 20 | ||
3.69 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Innengewinde | M5 | 16 | 23 | |
3.63 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Außengewinde | M5 | 12 | 18 | |
3.66 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Außengewinde | M6 | 13 | 18 | |
3.66 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Außengewinde | M6 | 14 | 20 | |
3.70 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Außengewinde | M6 | 16 | 23 | |
5.74 € 3.67 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Außengewinde | M8 | 16 | 25 | |
6.07 € | 1 | 7 Arbeitstage | Außengewinde | M10 | 20 | 30 |
Loading...
Ausführung | Drehbare Form | Form | Stabausführung (gerade) | Griffmaterial | (Schwarz) Phenolkunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Griff Oberflächenbehandlung | NA | Werkstoff Montagebereich | Stahl (EN 1.0715 Äquiv.) | Oberflächenbehandlung des Montagebereichs | Brüniert |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Befestigungsmethode
Gewinde-Nenn-Ø M
Griffstärke D(mm)
Griff Länge(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften