Kugel-Kegelgriffe / OG / fest / Innengewinde (Teilenummern - CAD Download)

Kugel-Kegelgriffe / OG / fest / Innengewinde
[Features]
· A screw-in type oval shaped grip.
· Select a screw size between M6 and M12.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
OG-6
OG-8
OG-10
OG-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M Griffstärke D
(mm)
Griff Länge
(mm)

4.68 €

1 6 Arbeitstage M62031

5.12 €

1 6 Arbeitstage M82642

6.08 €

1 6 Arbeitstage M103354

6.75 €

1 6 Arbeitstage M123868

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Vorgefertigt Form Eiform Griffmaterial (Schwarz) Phenolkunststoff
Griff Oberflächenbehandlung NA Werkstoff Montagebereich (Schwarz) Phenolkunststoff Oberflächenbehandlung des Montagebereichs NA
Befestigungsmethode Innengewinde

Technischer Support