Ballengriffe / A-□□ / Stahl / fest / Gewindebolzen

Ballengriffe / A-□□ / Stahl / fest / Gewindebolzen
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff Griff] Stahl / [Bauform] Eingeengte Form / [Befestigungsmethode] Außengewinde / [Griffstärke] 20 - 36 mm / [Gewindegröße] M10, M12, M16, M8



Mit den festen Ballengriffen von KONISHI MFG gelingt die ergonomische Handhabung und ein sicherer Halt sowie zuverlässige Stabilität bei der Handhabung von Gegenständen. Das verwendete Material ist Stahl, was äußerst robust ist und hohe mechanische Belastungen problemlos aushalten kann. Die festen Ballengriffe sind in der Bauform Eingeengte Form erhältlich. Zur Befestigung wird ein Außengewinde verwendet. Es handelt sich um starke und zuverlässige Verbindungen, die trotz ihrer Robustheit einfach zu lösen sind. Eine Griffstärke von 20 bis 36 mm gewährleistet einen sicheren Griff. Zur Auswahl stehen die Gewindegrößen: M10, M12, M16 und M8.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A-20
A-25
A-32
A-36
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M Volle Länge * ohne Gewindeteil
(mm)
Griffstärke D
(mm)
Griff Länge
(mm)

13.88 €

1 6 Arbeitstage M8642056

18.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M10802570

33.19 €

1 13 Arbeitstage M121003287

47.70 €

1 6 Arbeitstage M161123698

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Vorgefertigt Form Gekröpft Griffmaterial Stahl (EN 1.0715 Äquiv.)
Griff Oberflächenbehandlung Verchromte Beschichtung Werkstoff Montagebereich Stahl (EN 1.0715 Äquiv.) Oberflächenbehandlung des Montagebereichs Verchromte Beschichtung
Befestigungsmethode Außengewinde

Technischer Support