Konfigurierbar in [Werkstoff Griff] Stahl / [Bauform] Eingeengte Form / [Befestigungsmethode] Presspassung / [Griffstärke] 10 - 36 mm
Die festen Ballengriffe von KONISHI MFG bieten eine ergonomische und sichere Möglichkeit, Gegenstände zu handhaben oder sich zu stabilisieren. Das verwendete Material ist Stahl, was äußerst robust ist und hohe mechanische Belastungen problemlos aushalten kann. Diese Bauform gibt es bei den festen Ballengriffen: Eingeengte Form. Die Befestigung erfolgt über eine Presspassung. Die ideale Griffstärke für stabilen Halt liegt zwischen 10 und 36 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Vorgefertigt | Form | Gekröpft | Griffmaterial | Stahl (EN 1.0715 Äquiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Griff Oberflächenbehandlung | Verchromte Beschichtung | Werkstoff Montagebereich | Stahl (EN 1.0715 Äquiv.) | Oberflächenbehandlung des Montagebereichs | Verchromte Beschichtung |
Befestigungsmethode | Presspassung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Wellendurchmesser(mm)
Griffstärke D(mm)
Griff Länge(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften