Konfigurierbar in [Werkstoff Griff] Rostfreier Stahl / [Bauform] Stabausführung / [Befestigungsmethode] Außengewinde / [Griffstärke] 16 - 25 mm / [Gewindegröße] M10, M12, M6, M8
Die drehbaren Zylindergriffe von KONISHI MFG bieten eine ergonomische und sichere Möglichkeit, Gegenstände zu handhaben oder sich zu stabilisieren. Das verwendete Material ist rostfreier Stahl. Diese Bauform gibt es bei den drehbaren Zylindergriffen: Stabausführung. Befestigt werden sie durch ein Außengewinde. Diese bieten eine starke, zuverlässige und stabile Verbindung, aber auch eine leichte Lösbarkeit. Für einen stabilen Halt sorgt eine passende Griffstärke von 16 bis 25 mm. Die verfügbaren Gewindemaße sind: M10, M12, M6 und M8.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SSR-6 |
SSR-8 |
SSR-10 |
SSR-12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Nenn-Ø M | Volle Länge * ohne Gewindeteil (mm) | Griffstärke D (mm) | Griff Länge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.67 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M6 | 52 | 16 | 45 | |
20.99 € 10.91 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M8 | 63 | 20 | 55 | ||
30.80 € 13.86 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M10 | 80 | 22 | 70 | |
61.50 € | 1 | 5 Arbeitstage | M12 | 98 | 25 | 85 |
Loading...
Ausführung | Drehbare Form | Form | Stabausführung (gerade) | Griffmaterial | Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Griff Oberflächenbehandlung | Polierte Oberfläche | Werkstoff Montagebereich | Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) | Oberflächenbehandlung des Montagebereichs | Polierte Oberfläche |
Befestigungsmethode | Außengewinde |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M
Volle Länge * ohne Gewindeteil(mm)
Griffstärke D(mm)
Griff Länge(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften