Zylindergriffe / MSSR / Edelstahl / drehbar / Gewindebolzen

Zylindergriffe / MSSR / Edelstahl / drehbar / Gewindebolzen
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff Griff] Rostfreier Stahl / [Bauform] Stabausführung / [Befestigungsmethode] Außengewinde / [Griffstärke] 10 - 20 mm / [Gewindegröße] M10, M5, M6, M8



Die drehbaren Zylindergriffe von KONISHI MFG bieten eine ergonomische und sichere Möglichkeit, Gegenstände zu handhaben oder sich zu stabilisieren. Gefertigt wurden sie aus rostfreiem Stahl. Diese Bauform gibt es bei den drehbaren Zylindergriffen: Stabausführung. Befestigt werden sie durch ein Außengewinde. Diese bieten eine starke, zuverlässige und stabile Verbindung, aber auch eine leichte Lösbarkeit. Eine Griffstärke von 10 bis 20 mm sichert den nötigen festen Halt. Die mögliche Gewindegrößen sind: M10, M5, M6 und M8.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MSSR-5
MSSR-6
MSSR-8
MSSR-10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M Volle Länge * ohne Gewindeteil
(mm)
Griffstärke D
(mm)
Griff Länge
(mm)

22.11 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M5241019

23.83 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M6301323

26.42 €

1 7 Arbeitstage M8351627

35.76 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M10402030

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Drehbare Form Form Stabausführung (gerade) Griffmaterial Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.)
Griff Oberflächenbehandlung NA Werkstoff Montagebereich Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) Oberflächenbehandlung des Montagebereichs NA
Befestigungsmethode Außengewinde

Technischer Support