Rändelmuttern / KNTA-SUS / Edestahl

Rändelmuttern / KNTA-SUS / Edestahl
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff] EN 1.4301 Equiv. / [Griffbereich] 12 - 24 mm / [Durchmesser Griff] 20 - 40 mm / [Oberflächenbehandlung] unbeschichtet / [Form] Rundform, Klemmenform



Dank ihrer ergonomischen Struktur und hohen Funktionalität sind die Rändelmuttern von KONISHI MFG eine bewährte Lösung für manuelle Feineinstellungen. Zur Auswahl als Werkstoff steht EN 1.4301 Equiv.. Die Rändelmuttern ermöglichen einen Griffbereich von 12 bis 24 mm. Sie weisen einen Griffdurchmesser von 20 bis 40 mm auf. Sie sind erhältlich in der Ausführung unbeschichtet. Die Rändelmuttern sind in Rund-oder Klemmenform verfügbar, angepasst an verschiedene Anforderungen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KNTA-5-SUS
KNTA-6-SUS
KNTA-8-SUS
KNTA-10-SUS
KNTA-12-SUS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montageabschnitt Durchmesser (mm) Montageabschnitt, Länge
(mm)
Knopf Außendurchmesser
(Ø)
Knopfhöhe
(mm)

12.22 €

6.11 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M572012

12.85 €

6.68 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M682414

25.93 €

1 6 Arbeitstage M8103017

28.66 €

15.19 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M10123620

39.28 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M12144024

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Ausführung Rund Montageabschnitt, Ausführung Buchse, Schraube (Abgestuft) Runde Form, Ausführung Klemmenform
Seite maschinell bearbeitet Gerändelt Zusätzliche Funktionen NA Montageabschnitt Bearbeitung Durchgangsbohrung
Befestigungsschraube, Planfläche NA Knopfwerkstoff Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) Knaufoberflächenbehandlung NA
Montageabschnitt, Material Edelstahl (EN 1.4305 Equiv.) Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung NA

Technischer Support