Konfigurierbar in [Werkstoff] EN 1.4301 Equiv., EN 1.4301 Equiv., Stahl EN 1.0715 Äquiv. / [Griffbereich] 8.5 - 23 mm / [Durchmesser Griff] 16 - 36 mm / [Oberflächenbehandlung] unbeschichtet, verchromt / [Form] Rundform, Zylinderform
Die Rändelmuttern von KONISHI MFG bieten präzise Einstellmöglichkeiten und eine rutschfeste Handhabung, ideal für Anwendungen mit hohen Anforderungen an Kontrolle und Sicherheit. Erhältlich sind sie in den Materialien EN 1.4301 Equiv., EN 1.4301 Equiv. und Stahl EN 1.0715 Äquiv.. Der Griffbereich der Rändelmuttern liegt zwischen 8.5 bis 23 mm, was eine sichere Befestigung ermöglicht. Sie weisen einen Griffdurchmesser von 16 bis 36 mm auf. Sie sind erhältlich in den Ausführungen unbeschichtet und verchromt. Bei den Rändelmuttern kann man je nach Bedarf zwischen Rund- und Zylinderform wählen.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montageabschnitt, Ausführung | Montageabschnitt Durchmesser (mm) | Montageabschnitt, Länge (mm) | Gewinde, Endenbearbeitung | Montageabschnitt Bearbeitung | Knopfwerkstoff | Knaufoberflächenbehandlung | Montageabschnitt, Material | Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung | Knopf Außendurchmesser (Ø) | Knopfhöhe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.08 € | 1 | 7 Arbeitstage | Buchse, Schraube (Abgestuft) | M4 | 8.5 | - | Durchgangsbohrung | [Stahl] Stahl EN 1.0715 Äquiv. | Verchromte Beschichtung | - | Verchromte Beschichtung | 16 | 8.5 | ||
5.73 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Buchse, Schraube (Abgestuft) | M4 | 8.5 | - | Durchgangsbohrung | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) | NA | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 Equiv.) | NA | 16 | 8.5 | |
3.45 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Buchse, Schraube (Abgestuft) | M5 | 11.5 | - | Durchgangsbohrung | [Stahl] Stahl EN 1.0715 Äquiv. | Verchromte Beschichtung | - | Verchromte Beschichtung | 20 | 11.5 | |
5.59 € 3.19 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Buchse, Schraube (Abgestuft) | M5 | 11.5 | - | Durchgangsbohrung | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) | NA | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 Equiv.) | NA | 20 | 11.5 | ||
4.75 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Buchse, Schraube (Abgestuft) | M6 | 15 | - | Durchgangsbohrung | [Stahl] Stahl EN 1.0715 Äquiv. | Verchromte Beschichtung | - | Verchromte Beschichtung | 24 | 15 | |
7.91 € | 1 | 5 Arbeitstage | Buchse, Schraube (Abgestuft) | M6 | 15 | - | Durchgangsbohrung | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) | NA | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 Equiv.) | NA | 24 | 15 | ||
7.05 € | 1 | 7 Arbeitstage | Buchse, Schraube (Abgestuft) | M8 | 18 | - | Durchgangsbohrung | [Stahl] Stahl EN 1.0715 Äquiv. | Verchromte Beschichtung | - | Verchromte Beschichtung | 30 | 18 | ||
9.13 € 4.66 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Buchse, Schraube (Abgestuft) | M8 | 18 | - | Durchgangsbohrung | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) | NA | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 Equiv.) | NA | 30 | 18 | ||
10.44 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Buchse, Schraube (Abgestuft) | M10 | 23 | - | Durchgangsbohrung | [Stahl] Stahl EN 1.0715 Äquiv. | Verchromte Beschichtung | - | Verchromte Beschichtung | 36 | 23 | |
14.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | Buchse, Schraube (Abgestuft) | M10 | 23 | - | Durchgangsbohrung | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) | NA | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 Equiv.) | NA | 36 | 23 | ||
4.82 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Außengewinde (Abgestuft) | M4 | 6 | NA | - | [Stahl] Stahl EN 1.0715 Äquiv. | Verchromte Beschichtung | - | Verchromte Beschichtung | 16 | 8.5 | |
4.84 € | 1 | 7 Arbeitstage | Außengewinde (Abgestuft) | M4 | 10 | NA | - | [Stahl] Stahl EN 1.0715 Äquiv. | Verchromte Beschichtung | - | Verchromte Beschichtung | 16 | 8.5 | ||
8.65 € 5.28 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Außengewinde (Abgestuft) | M4 | 10 | NA | - | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) | NA | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 Equiv.) | NA | 16 | 8.5 | |
4.84 € | 1 | 7 Arbeitstage | Außengewinde (Abgestuft) | M4 | 16 | NA | - | [Stahl] Stahl EN 1.0715 Äquiv. | Verchromte Beschichtung | - | Verchromte Beschichtung | 16 | 8.5 | ||
9.20 € | 1 | 7 Arbeitstage | Außengewinde (Abgestuft) | M4 | 16 | NA | - | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) | NA | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 Equiv.) | NA | 16 | 8.5 | ||
4.87 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Außengewinde (Abgestuft) | M5 | 10 | NA | - | [Stahl] Stahl EN 1.0715 Äquiv. | Verchromte Beschichtung | - | Verchromte Beschichtung | 20 | 11.5 | |
9.34 € | 1 | 7 Arbeitstage | Außengewinde (Abgestuft) | M5 | 10 | NA | - | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) | NA | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 Equiv.) | NA | 20 | 11.5 | ||
4.90 € | 1 | 7 Arbeitstage | Außengewinde (Abgestuft) | M5 | 15 | NA | - | [Stahl] Stahl EN 1.0715 Äquiv. | Verchromte Beschichtung | - | Verchromte Beschichtung | 20 | 11.5 | ||
9.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | Außengewinde (Abgestuft) | M5 | 15 | NA | - | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) | NA | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 Equiv.) | NA | 20 | 11.5 | ||
4.92 € | 1 | 7 Arbeitstage | Außengewinde (Abgestuft) | M5 | 20 | NA | - | [Stahl] Stahl EN 1.0715 Äquiv. | Verchromte Beschichtung | - | Verchromte Beschichtung | 20 | 11.5 | ||
9.38 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Außengewinde (Abgestuft) | M5 | 20 | NA | - | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) | NA | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 Equiv.) | NA | 20 | 11.5 | |
6.97 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Außengewinde (Abgestuft) | M6 | 15 | NA | - | [Stahl] Stahl EN 1.0715 Äquiv. | Verchromte Beschichtung | - | Verchromte Beschichtung | 24 | 15 | |
11.95 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Außengewinde (Abgestuft) | M6 | 15 | NA | - | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) | NA | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 Equiv.) | NA | 24 | 15 | |
6.99 € | 1 | 7 Arbeitstage | Außengewinde (Abgestuft) | M6 | 20 | NA | - | [Stahl] Stahl EN 1.0715 Äquiv. | Verchromte Beschichtung | - | Verchromte Beschichtung | 24 | 15 | ||
11.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | Außengewinde (Abgestuft) | M6 | 20 | NA | - | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) | NA | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 Equiv.) | NA | 24 | 15 | ||
7.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | Außengewinde (Abgestuft) | M6 | 25 | NA | - | [Stahl] Stahl EN 1.0715 Äquiv. | Verchromte Beschichtung | - | Verchromte Beschichtung | 24 | 15 | ||
13.29 € | 1 | 7 Arbeitstage | Außengewinde (Abgestuft) | M6 | 25 | NA | - | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) | NA | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 Equiv.) | NA | 24 | 15 | ||
7.02 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Außengewinde (Abgestuft) | M6 | 30 | NA | - | [Stahl] Stahl EN 1.0715 Äquiv. | Verchromte Beschichtung | - | Verchromte Beschichtung | 24 | 15 | |
11.86 € 6.29 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Außengewinde (Abgestuft) | M6 | 30 | NA | - | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) | NA | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 Equiv.) | NA | 24 | 15 | |
8.98 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | Außengewinde (Abgestuft) | M8 | 20 | NA | - | [Stahl] Stahl EN 1.0715 Äquiv. | Verchromte Beschichtung | - | Verchromte Beschichtung | 30 | 18 | |
15.56 € | 1 | 7 Arbeitstage | Außengewinde (Abgestuft) | M8 | 20 | NA | - | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) | NA | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 Equiv.) | NA | 30 | 18 | ||
8.24 € 4.86 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Außengewinde (Abgestuft) | M8 | 25 | NA | - | [Stahl] Stahl EN 1.0715 Äquiv. | Verchromte Beschichtung | - | Verchromte Beschichtung | 30 | 18 | |
15.59 € | 1 | 7 Arbeitstage | Außengewinde (Abgestuft) | M8 | 25 | NA | - | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) | NA | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 Equiv.) | NA | 30 | 18 | ||
9.01 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Außengewinde (Abgestuft) | M8 | 30 | NA | - | [Stahl] Stahl EN 1.0715 Äquiv. | Verchromte Beschichtung | - | Verchromte Beschichtung | 30 | 18 | |
18.24 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Außengewinde (Abgestuft) | M8 | 30 | NA | - | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) | NA | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 Equiv.) | NA | 30 | 18 | |
14.58 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Außengewinde (Abgestuft) | M10 | 25 | NA | - | [Stahl] Stahl EN 1.0715 Äquiv. | Verchromte Beschichtung | - | Verchromte Beschichtung | 36 | 23 | |
23.20 € | 1 | 7 Arbeitstage | Außengewinde (Abgestuft) | M10 | 25 | NA | - | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) | NA | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 Equiv.) | NA | 36 | 23 | ||
14.61 € | 1 | 7 Arbeitstage | Außengewinde (Abgestuft) | M10 | 30 | NA | - | [Stahl] Stahl EN 1.0715 Äquiv. | Verchromte Beschichtung | - | Verchromte Beschichtung | 36 | 23 | ||
23.23 € | 1 | 7 Arbeitstage | Außengewinde (Abgestuft) | M10 | 30 | NA | - | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) | NA | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 Equiv.) | NA | 36 | 23 | ||
14.66 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Außengewinde (Abgestuft) | M10 | 40 | NA | - | [Stahl] Stahl EN 1.0715 Äquiv. | Verchromte Beschichtung | - | Verchromte Beschichtung | 36 | 23 | |
20.65 € 11.56 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Außengewinde (Abgestuft) | M10 | 40 | NA | - | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) | NA | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 Equiv.) | NA | 36 | 23 |
Loading...
Grundkörper, Ausführung | Rund | Runde Form, Ausführung | Zylindrisch | Seite maschinell bearbeitet | Gerändelt |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Funktionen | NA | Befestigungsschraube, Planfläche | NA |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montageabschnitt, Ausführung
Montageabschnitt Durchmesser (mm)
Montageabschnitt, Länge(mm)
Gewinde, Endenbearbeitung
Montageabschnitt Bearbeitung
Knopfwerkstoff
Knaufoberflächenbehandlung
Montageabschnitt, Material
Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung
Knopf Außendurchmesser(Ø)
Knopfhöhe(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften