Konfigurierbar in [Werkstoff] EN 1.4301 Equiv. / [Griffbereich] 22 - 34 mm / [Durchmesser Griff] 50 - 75 mm / [Oberflächenbehandlung] elektropoliert / [Form] T-Form
Die Flügelgriffe von KONISHI MFG vereinen funktionale Vielseitigkeit mit einfacher Handhabung und sind ideal für Anwendungen, die werkzeugloses Einstellen und Fixieren erfordern. Zur Auswahl als Werkstoff steht EN 1.4301 Equiv.. Die Flügelgriffe ermöglichen einen Griffbereich von 22 bis 34 mm. Sie haben einen Griffdurchmesser von 50 bis 75 mm. Sie sind elektropoliert. Die Flügelgriffe sind in T-Form verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SW-50-C |
SW-50-M5 |
SW-50-M6 |
SW-50-NT-M5 |
SW-50-NT-M6 |
SW-75-C |
SW-75-M8 |
SW-75-M10 |
SW-75-NT-M8 |
SW-75-NT-M10 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montageabschnitt, Ausführung | Montageabschnitt Durchmesser (mm) | Montageabschnitt, Länge (mm) | Montageabschnitt Bearbeitung | Knopf Außendurchmesser (Ø) | Knopfhöhe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.28 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Unschädlich | - | - | - | 50 | 22 | |
15.50 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Innengewinde | M5 | 10 | Blindbohrung | 50 | 22 | |
15.50 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Innengewinde | M6 | 10 | Blindbohrung | 50 | 22 | |
16.62 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Innengewinde | M5 | 10 | Durchgangsbohrung | 50 | 22 | |
16.62 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Innengewinde | M6 | 10 | Durchgangsbohrung | 50 | 22 | |
16.06 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Unschädlich | - | - | - | 75 | 34 | ||
19.59 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Innengewinde | M8 | 14 | Blindbohrung | 75 | 34 | |
19.58 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Innengewinde | M10 | 14 | Blindbohrung | 75 | 34 | |
23.64 € | 1 | 14 Arbeitstage | Innengewinde | M8 | 14 | Durchgangsbohrung | 75 | 34 | ||
23.64 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Innengewinde | M10 | 14 | Durchgangsbohrung | 75 | 34 |
Loading...
Grundkörper, Ausführung | T-Form | Seite maschinell bearbeitet | NA | T-Form, Ausführung | Flügel |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Funktionen | NA | Befestigungsschraube, Planfläche | NA | Knopfwerkstoff | Edelstahl (EN 1.4308 Äquiv.) |
Knaufoberflächenbehandlung | Elektropoliert | Montageabschnitt, Material | Edelstahl (EN 1.4308 Equiv.) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montageabschnitt, Ausführung
Montageabschnitt Durchmesser (mm)
Montageabschnitt, Länge(mm)
Montageabschnitt Bearbeitung
Knopf Außendurchmesser(Ø)
Knopfhöhe(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften