Konfigurierbar in [Werkstoff] EN 1.4301 Equiv. / [Griffbereich] 22 - 40 mm / [Durchmesser Griff] 32 - 63 mm / [Oberflächenbehandlung] elektropoliert / [Form] Sternform, Polygonale Form
Für präzises Fixieren und eine komfortable Bedienung sind die Sterngriffe von KONISHI MFG eine etablierte Wahl in zahlreichen Einsatzbereichen. Erhältlich sind sie im Material EN 1.4301 Equiv.. Der Griffbereich der Sterngriffe liegt zwischen 22 bis 40 mm, was eine sichere Befestigung ermöglicht. Sie haben einen Griffdurchmesser von 32 bis 63 mm. Sie sind elektropoliert. Die Sterngriffe sind in Stern- oder polygonaler Form verfügbar, angepasst an verschiedene Anforderungen.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montageabschnitt, Ausführung | Montageabschnitt Durchmesser (mm) | Montageabschnitt, Länge (mm) | Gewinde, Endenbearbeitung | Montageabschnitt Bearbeitung | Knopf Außendurchmesser (Ø) | Knopfhöhe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.79 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Unschädlich | - | - | - | - | 32 | 22 | |
23.50 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Buchse, Schraube (Abgestuft) | M5 | 10 | - | Blindbohrung | 32 | 22 | |
25.27 € | 1 | 5 Arbeitstage | Außengewinde (Abgestuft) | M5 | 15 | NA | - | 32 | 22 | ||
25.29 € | 1 | 7 Arbeitstage | Außengewinde (Abgestuft) | M5 | 20 | NA | - | 32 | 22 | ||
19.38 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Außengewinde (Abgestuft) | M5 | 25 | NA | - | 32 | 22 | |
25.33 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Außengewinde (Abgestuft) | M5 | 30 | NA | - | 32 | 22 | |
23.50 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Buchse, Schraube (Abgestuft) | M6 | 10 | - | Blindbohrung | 32 | 22 | |
25.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | Außengewinde (Abgestuft) | M6 | 15 | NA | - | 32 | 22 | ||
17.90 € 10.20 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Außengewinde (Abgestuft) | M6 | 20 | NA | - | 32 | 22 | |
25.38 € | 1 | 7 Arbeitstage | Außengewinde (Abgestuft) | M6 | 25 | NA | - | 32 | 22 | ||
25.40 € | 1 | 7 Arbeitstage | Außengewinde (Abgestuft) | M6 | 30 | NA | - | 32 | 22 | ||
25.69 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Unschädlich | - | - | - | - | 40 | 25 | ||
27.19 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Buchse, Schraube (Abgestuft) | M8 | 13 | - | Blindbohrung | 40 | 25 | |
31.43 € | 1 | 5 Arbeitstage | Außengewinde (Abgestuft) | M8 | 20 | NA | - | 40 | 25 | ||
24.23 € 9.93 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Außengewinde (Abgestuft) | M8 | 25 | NA | - | 40 | 25 | |
31.50 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Außengewinde (Abgestuft) | M8 | 30 | NA | - | 40 | 25 | |
31.53 € | 1 | 7 Arbeitstage | Außengewinde (Abgestuft) | M8 | 40 | NA | - | 40 | 25 | ||
37.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | Buchse, Schraube (Abgestuft) | M10 | 17 | - | Blindbohrung | 50 | 32 | ||
43.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | Außengewinde (Abgestuft) | M10 | 20 | NA | - | 50 | 32 | ||
43.99 € | 1 | 7 Arbeitstage | Außengewinde (Abgestuft) | M10 | 25 | NA | - | 50 | 32 | ||
44.02 € | 1 | 7 Arbeitstage | Außengewinde (Abgestuft) | M10 | 30 | NA | - | 50 | 32 | ||
44.07 € | 1 | 7 Arbeitstage | Außengewinde (Abgestuft) | M10 | 40 | NA | - | 50 | 32 | ||
44.10 € | 1 | 7 Arbeitstage | Außengewinde (Abgestuft) | M10 | 50 | NA | - | 50 | 32 | ||
56.86 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Unschädlich | - | - | - | - | 63 | 40 | ||
59.32 € | 1 | 7 Arbeitstage | Buchse, Schraube (Abgestuft) | M12 | 22 | - | Blindbohrung | 63 | 40 | ||
61.27 € | 1 | 7 Arbeitstage | Außengewinde (Abgestuft) | M12 | 25 | NA | - | 63 | 40 | ||
61.34 € | 1 | 7 Arbeitstage | Außengewinde (Abgestuft) | M12 | 30 | NA | - | 63 | 40 | ||
61.41 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Außengewinde (Abgestuft) | M12 | 40 | NA | - | 63 | 40 | |
61.47 € | 1 | 7 Arbeitstage | Außengewinde (Abgestuft) | M12 | 50 | NA | - | 63 | 40 |
Loading...
Grundkörper, Ausführung | Polygon | Seite maschinell bearbeitet | NA | Polygonale Form, Ausführung | Sechskantform |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Funktionen | NA | Befestigungsschraube, Planfläche | NA | Knopfwerkstoff | Edelstahl (EN 1.4308 Äquiv.) |
Knaufoberflächenbehandlung | Elektropoliert | Montageabschnitt, Material | Edelstahl (EN 1.4308 Equiv.) |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montageabschnitt, Ausführung
Montageabschnitt Durchmesser (mm)
Montageabschnitt, Länge(mm)
Gewinde, Endenbearbeitung
Montageabschnitt Bearbeitung
Knopf Außendurchmesser(Ø)
Knopfhöhe(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften