Kreuzgriffe mit Innengewinde / CK / Sackloch / Kunststoff

Kreuzgriffe mit Innengewinde / CK / Sackloch / Kunststoff
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff] EN-JL 1030 Equiv. / [Griffbereich] 25 - 50 mm / [Durchmesser Griff] 40 - 80 mm / [Oberflächenbehandlung] Sonstige, beschichtet / [Form] Kreuzform, Polygonale Form



Mit ihrer robusten Bauweise und ergonomischen Gestaltung ermöglichen die Kreuzgriffe von KONISHI MFG zuverlässiges Fixieren und komfortables Bedienen in einer Vielzahl von Anwendungen. Erhältlich sind sie im Material EN-JL 1030 Equiv.. Der Griffbereich der Kreuzgriffe liegt zwischen 25 bis 50 mm, was eine sichere Befestigung ermöglicht. Sie haben einen Griffdurchmesser von 40 bis 80 mm. Sie haben die Möglichkeit, zwischen sonstigen und beschichteten Varianten zu wählen. Bei den Kreuzgriffen kann man je nach Bedarf zwischen Kreuz- und polygonale Form wählen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CK-40-C
CK-40-R
CK-40-T
CK-50-C
CK-50-T
CK-63-C
CK-63-R
CK-63-T
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montageabschnitt, Ausführung Montageabschnitt Durchmesser (mm) Montageabschnitt, Länge
(mm)
Montageabschnitt Bearbeitung Knopf Außendurchmesser
(Ø)
Knopfhöhe
(mm)

5.70 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage Zentrierbohrung5-Blindbohrung4025

5.65 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage Zentrierbohrung818Senkbohrung4025

5.65 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage Buchse, Schraube (Abgestuft)M814Blindbohrung4025

7.61 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage Zentrierbohrung5-Blindbohrung5032

7.53 €

1 8 Arbeitstage Buchse, Schraube (Abgestuft)M1018Blindbohrung5032

10.92 €

1 7 Arbeitstage Zentrierbohrung5-Blindbohrung6340

10.77 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage Zentrierbohrung1225Senkbohrung6340

9.93 €

4.47 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Buchse, Schraube (Abgestuft)M1222Blindbohrung6340

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Ausführung Polygon Seite maschinell bearbeitet NA Polygonale Form, Ausführung Kreuzform
Zusätzliche Funktionen NA Befestigungsschraube, Planfläche NA Knopfwerkstoff Gusseisen EN-JL 1030 Äquiv.)
Knaufoberflächenbehandlung schwarze Einbrennlackierung Montageabschnitt, Material Gusseisen EN-JL 1030 Equiv.) Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung schwarze Einbrennlackierung

Technischer Support