Fünfsterngriffe Senkbohrung / TLK

Fünfsterngriffe Senkbohrung / TLK
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff] EN CW614N Equiv., Phenolharz, schwarz / [Griffbereich] 28 - 56 mm / [Durchmesser Griff] 40 - 85 mm / [Oberflächenbehandlung] unbeschichtet / [Form] Sternform, Polygonale Form



Mit ihrer robusten Bauweise und ergonomischen Gestaltung ermöglichen die Fünfsterngriffe von KONISHI MFG zuverlässiges Fixieren und komfortables Bedienen in einer Vielzahl von Anwendungen. Als Material stehen EN CW614N Equiv. und Phenolharz zur Verfügung. Die Fünfsterngriffe ermöglichen einen Griffbereich von 28 bis 56 mm. Sie haben einen Griffdurchmesser von 40 bis 85 mm. Die Oberfläche ist unbeschichtet. Je nach Bedarf können Sie zwischen Stern- und polygonale Form für die Fünfsterngriffe wählen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TLK-40
TLK-40-A
TLK-50
TLK-60
TLK-70
TLK-85
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montageabschnitt Durchmesser (mm) Montageabschnitt, Länge
(mm)
Knopf Außendurchmesser
(Ø)
Knopfhöhe
(mm)

11.64 €

1 6 Arbeitstage M8184028

11.67 €

1 5 Arbeitstage M6184028

14.67 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M10225034

17.63 €

1 6 Arbeitstage M12266038

22.27 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M12267045

34.08 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M16358556

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Ausführung Polygon Montageabschnitt, Ausführung Buchse, Schraube (Abgestuft) Seite maschinell bearbeitet NA
Polygonale Form, Ausführung Pentagon Zusätzliche Funktionen NA Montageabschnitt Bearbeitung Durchgangsbohrung
Befestigungsschraube, Planfläche NA Knopfwerkstoff (Schwarz) Phenolharz Knaufoberflächenbehandlung NA
Montageabschnitt, Material Messing (EN CW614N Äquiv.) ) Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung NA

Technischer Support