Sterngriffe mit Außengewinde / GSN

Sterngriffe mit Außengewinde / GSN
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff] Phenolharz, schwarz / [Griffbereich] 19 - 41 mm / [Durchmesser Griff] 25 - 63 mm / [Oberflächenbehandlung] chromatiert, unbeschichtet / [Form] Sternform, Polygonale Form



Die Sterngriffe von KONISHI MFG bieten eine bewährte Lösung für präzises und zuverlässiges Fixieren sowie komfortables Bedienen in unterschiedlichsten Anwendungsbereichen. Zur Konfiguration steht Phenolharz als Material bereit. Der Spielraum zum Befestigen der Sterngriffe misst 19 bis 41 mm. Sie weisen einen Griffdurchmesser von 25 bis 63 mm auf. Sie haben die Möglichkeit, zwischen chromatierten und unbeschichteten Varianten zu wählen. Entsprechend Ihren Anforderungen können Sie Sterngriffe in Stern- oder polygonaler Form auswählen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GSN-5X10
GSN-5X15
GSN-5X20
GSN-5X25
GSN-5X30
GSN-6X15
GSN-6X20
GSN-6X25
GSN-6X30
GSN-6X40
GSN-8X20
GSN-8X25
GSN-8X30
GSN-8X40
GSN-8X50
GSN-10X25
GSN-10X30
GSN-10X40
GSN-10X50
GSN-10X60
GSN-12X30
GSN-12X40
GSN-12X50
GSN-12X60
GSN-12X80
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montageabschnitt Durchmesser (mm) Montageabschnitt, Länge
(mm)
Knopf Außendurchmesser
(Ø)
Knopfhöhe
(mm)

6.43 €

1 6 Arbeitstage M5102519

6.43 €

1 6 Arbeitstage M5152519

6.43 €

1 6 Arbeitstage M5202519

6.43 €

1 6 Arbeitstage M5252519

6.44 €

1 6 Arbeitstage M5302519

6.69 €

1 6 Arbeitstage M6153220

6.71 €

1 6 Arbeitstage M6203220

6.71 €

1 6 Arbeitstage M6253220

6.72 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M6303220

6.72 €

1 5 Arbeitstage M6403220

5.60 €

3.98 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M8204025

7.00 €

1 6 Arbeitstage M8254025

7.44 €

1 6 Arbeitstage M8304025

6.62 €

3.64 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M8404025

7.87 €

1 6 Arbeitstage M8504025

9.32 €

1 6 Arbeitstage M10255032

9.35 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M10305032

9.38 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M10405032

11.24 €

1 6 Arbeitstage M10505032

11.67 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M10605032

16.85 €

1 6 Arbeitstage M12306341

13.71 €

7.81 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M12406341

17.26 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M12506341

14.19 €

8.09 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M12606341

18.43 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M12806341

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Ausführung Polygon Montageabschnitt, Ausführung Außengewinde (Abgestuft) Seite maschinell bearbeitet NA
Polygonale Form, Ausführung Siebeneck Zusätzliche Funktionen NA Gewinde, Endenbearbeitung NA
Befestigungsschraube, Planfläche NA Knopfwerkstoff (Schwarz) Phenolharz Knaufoberflächenbehandlung NA
Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung Chromatiert (III-wertig)

Technischer Support