Pilzgriffe mit Außengewinde / MK

Pilzgriffe mit Außengewinde / MK
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff] Phenolharz, schwarz / [Griffbereich] 14 - 29 mm / [Durchmesser Griff] 17 - 33 mm / [Oberflächenbehandlung] chromatiert, unbeschichtet / [Form] Rundform, Pilzform



Ob für feinfühliges Regulieren oder ergonomisches Bedienen – die Pilzgriffe von KONISHI MFG sind unverzichtbare Komponenten in zahlreichen Bereichen. Erhältlich sind sie im Material Phenolharz. Mit einem Griffbereich von 14 bis 29 mm bieten die Pilzgriffe optimalen Halt. Sie haben einen Griffdurchmesser von 17 bis 33 mm. Sie haben die Möglichkeit, zwischen chromatierten und unbeschichteten Varianten zu wählen. Je nach Bedarf können Sie zwischen Rund- und Pilzform für die Pilzgriffe wählen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MK-5
MK-6-A
MK-6-B
MK-8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montageabschnitt Durchmesser (mm) Montageabschnitt, Länge
(mm)
Knopf Außendurchmesser
(Ø)
Knopfhöhe
(mm)

5.51 €

3.36 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

M591714

7.47 €

1 7 Arbeitstage M6102117

9.10 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M6102521

13.57 €

1 7 Arbeitstage M8143329

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Ausführung Rund Montageabschnitt, Ausführung Mit Außengewinde Runde Form, Ausführung Pilzform
Seite maschinell bearbeitet NA Zusätzliche Funktionen NA Gewinde, Endenbearbeitung NA
Befestigungsschraube, Planfläche NA Knopfwerkstoff (Schwarz) Phenolharz Knaufoberflächenbehandlung NA
Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung Chromatiert (III-wertig)

Technischer Support