Pilzgriffe / MKF / Innengewinde

Pilzgriffe / MKF / Innengewinde
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff] EN CW614N Equiv., Phenolharz, schwarz / [Griffbereich] 14 - 29 mm / [Durchmesser Griff] 17 - 33 mm / [Oberflächenbehandlung] unbeschichtet / [Form] Rundform, Pilzform



Die Pilzgriffe von KONISHI MFG ermöglichen präzises Einstellen, Steuern und Fixieren und kommen in vielfältigen technischen Anwendungen zum Einsatz. Erhältlich sind sie in den Materialien EN CW614N Equiv. und Phenolharz. Mit einem Griffbereich von 14 bis 29 mm bieten die Pilzgriffe optimalen Halt. Sie haben einen Griffdurchmesser von 17 bis 33 mm. Sie sind erhältlich in der Ausführung unbeschichtet. Die Pilzgriffe sind in Rund- oder Pilzform verfügbar, angepasst an verschiedene Anforderungen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MKF-5
MKF-6-A
MKF-6-B
MKF-8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montageabschnitt Durchmesser (mm) Montageabschnitt, Länge
(mm)
Knopf Außendurchmesser
(Ø)
Knopfhöhe
(mm)

6.82 €

1 7 Arbeitstage M571714

7.13 €

3.35 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M6112117

9.07 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M6112521

13.01 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M8123329

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Ausführung Rund Montageabschnitt, Ausführung Innengewinde Runde Form, Ausführung Pilzform
Seite maschinell bearbeitet NA Zusätzliche Funktionen NA Montageabschnitt Bearbeitung Blindbohrung
Befestigungsschraube, Planfläche NA Knopfwerkstoff (Schwarz) Phenolharz Knaufoberflächenbehandlung NA
Montageabschnitt, Material Messing (EN CW614N Äquiv.) ) Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung NA

Technischer Support