Konfigurierbar in [Werkstoff] Phenolharz, schwarz / [Griffbereich] 36 - 50 mm / [Durchmesser Griff] 80 - 140 mm / [Oberflächenbehandlung] brüniert, unbeschichtet / [Form] Sternform, Polygonale Form
Die Dreisterngriffe von KONISHI MFG bieten eine bewährte Lösung für präzises und zuverlässiges Fixieren sowie komfortables Bedienen in unterschiedlichsten Anwendungsbereichen. Zur Konfiguration steht Phenolharz als Material bereit. Der Griffbereich der Dreisterngriffe liegt zwischen 36 bis 50 mm, was eine sichere Befestigung ermöglicht. Sie haben einen Griffdurchmesser von 80 bis 140 mm. Sie sind erhältlich in der Ausführung unbeschichtet. Bei den Dreisterngriffen kann man je nach Bedarf zwischen Stern- und polygonale Form wählen.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Loading...
Grundkörper, Ausführung | Polygon | Montageabschnitt, Ausführung | Zentrierbohrung | Seite maschinell bearbeitet | NA |
---|---|---|---|---|---|
Polygonale Form, Ausführung | Dreikant | Zusätzliche Funktionen | NA | Montageabschnitt Bearbeitung | Blindbohrung |
Befestigungsschraube, Planfläche | NA | Knopfwerkstoff | (Schwarz) Phenolharz | Knaufoberflächenbehandlung | NA |
Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung | Brüniert |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montageabschnitt Durchmesser (mm)
Montageabschnitt, Länge(mm)
Knopf Außendurchmesser(Ø)
Knopfhöhe(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften