Dreisterngriffe mit Innengewinde / TAK-NT

Dreisterngriffe mit Innengewinde / TAK-NT
  • Sonderpreis bis 31/12/2024
  • Mengenrabatt
It is made of matte black nylon resin. It is easy to apply torque with the three spokes. Operating temperature max110° C min-20° C

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TAK-60-NT
TAK-60-NTA
TAK-80-NT
TAK-100-NT
TAK-130-NT
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montageabschnitt Durchmesser (mm) Montageabschnitt, Länge
(mm)
Knopf Außendurchmesser
(Ø)
Knopfhöhe
(mm)

15.04 €

8.27 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M10216329

15.24 €

8.69 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

M12216329

24.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M12258036

30.35 €

1 5 Arbeitstage M163110043

56.18 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M163413046

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Ausführung Polygon Montageabschnitt, Ausführung Buchse, Schraube (Abgestuft) Seite maschinell bearbeitet NA
Polygonale Form, Ausführung Dreikant Zusätzliche Funktionen NA Montageabschnitt Bearbeitung Durchgangsbohrung
Befestigungsschraube, Planfläche NA Knopfwerkstoff Mattschwarzer Nylonkunststoff (Polyamid PA6) (verstärkte Glasfaser) Knaufoberflächenbehandlung NA
Montageabschnitt, Material Messing (EN CW614N Äquiv.) ) Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung NA

Technischer Support