Konfigurierbar in [Werkstoff] EN CW614N Equiv., Nylon / [Griffbereich] 20 - 40 mm / [Durchmesser Griff] 32 - 63 mm / [Oberflächenbehandlung] unbeschichtet / [Form] Sternform, Polygonale Form
Die Sterngriffe von KONISHI MFG bieten eine bewährte Lösung für präzises und zuverlässiges Fixieren sowie komfortables Bedienen in unterschiedlichsten Anwendungsbereichen. Zur Auswahl als Werkstoffe stehen EN CW614N Equiv. und Nylon. Die Sterngriffe ermöglichen einen Griffbereich von 20 bis 40 mm. Sie haben einen Griffdurchmesser von 32 bis 63 mm. Sie sind unbeschichtet. Je nach Bedarf können Sie zwischen Stern- und polygonale Form für die Sterngriffe wählen.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SLK-32-NT |
SLK-40-NT |
SLK-50-NT |
SLK-63-NT |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montageabschnitt Durchmesser (mm) | Montageabschnitt, Länge (mm) | Knopf Außendurchmesser (Ø) | Knopfhöhe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.73 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | M6 | 11 | 32 | 20 | |
4.89 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | M8 | 14 | 40 | 25 | |
8.17 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | M10 | 15 | 50 | 32 | |
10.60 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | M12 | 20 | 63 | 40 |
Loading...
Grundkörper, Ausführung | Polygon | Montageabschnitt, Ausführung | Buchse, Schraube (Abgestuft) | Seite maschinell bearbeitet | NA |
---|---|---|---|---|---|
Polygonale Form, Ausführung | Siebeneck | Zusätzliche Funktionen | NA | Montageabschnitt Bearbeitung | Durchgangsbohrung |
Befestigungsschraube, Planfläche | NA | Knopfwerkstoff | Mattschwarzer Nylonkunststoff (Polyamid PA6) (verstärkte Glasfaser) | Knaufoberflächenbehandlung | NA |
Montageabschnitt, Material | Messing (EN CW614N Äquiv.) ) | Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montageabschnitt Durchmesser (mm)
Montageabschnitt, Länge(mm)
Knopf Außendurchmesser(Ø)
Knopfhöhe(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften