Sterngriffe mit Innengewinde, Sackloch / PK / Sackloch

Sterngriffe mit Innengewinde, Sackloch / PK / Sackloch
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff] Nylon / [Griffbereich] 25 - 50 mm / [Durchmesser Griff] 40 - 80 mm / [Oberflächenbehandlung] chromatiert, unbeschichtet / [Form] Sternform, Polygonale Form



Die Sterngriffe von KONISHI MFG bieten eine bewährte Lösung für präzises und zuverlässiges Fixieren sowie komfortables Bedienen in unterschiedlichsten Anwendungsbereichen. Zur Konfiguration steht Nylon als Material bereit. Der Spielraum zum Befestigen der Sterngriffe misst 25 bis 50 mm. Sie weisen einen Griffdurchmesser von 40 bis 80 mm auf. Sie können zwischen chromatierten bis hin zu unbeschichteten Oberflächen wählen. Je nach Bedarf können Sie zwischen Stern- und polygonale Form für die Sterngriffe wählen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PK-40-C
PK-40-R
PK-40-T
PK-50-C
PK-50-R
PK-50-T
PK-63-C
PK-63-R
PK-63-T
PK-80-C
PK-80-R
PK-80-T
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montageabschnitt, Ausführung Montageabschnitt Durchmesser (mm) Montageabschnitt, Länge
(mm)
Montageabschnitt Bearbeitung Knopf Außendurchmesser
(Ø)
Knopfhöhe
(mm)

5.01 €

1 6 Arbeitstage Zentrierbohrung5-Blindbohrung4025

5.06 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Zentrierbohrung816Senkbohrung4025

5.07 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Buchse, Schraube (Abgestuft)M812Blindbohrung4025

6.85 €

1 6 Arbeitstage Zentrierbohrung5-Blindbohrung5032

6.85 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Zentrierbohrung1019Senkbohrung5032

6.86 €

1 6 Arbeitstage Buchse, Schraube (Abgestuft)M1016Blindbohrung5032

9.12 €

1 6 Arbeitstage Zentrierbohrung5-Blindbohrung6340

9.21 €

1 6 Arbeitstage Zentrierbohrung1223Senkbohrung6340

9.29 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Buchse, Schraube (Abgestuft)M1220Blindbohrung6340

13.60 €

1 6 Arbeitstage Zentrierbohrung5-Blindbohrung8050

13.21 €

1 6 Arbeitstage Zentrierbohrung1628Senkbohrung8050

13.34 €

1 5 Arbeitstage Buchse, Schraube (Abgestuft)M1624Blindbohrung8050

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Ausführung Polygon Seite maschinell bearbeitet NA Polygonale Form, Ausführung Sechskantform
Zusätzliche Funktionen NA Befestigungsschraube, Planfläche NA Knopfwerkstoff Schwarzer Nylonkunststoff (Polyamid PA6)
Knaufoberflächenbehandlung NA Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung Chromatiert, III-wertig (schwarz)

Technischer Support