Sterngriffe Senkbohrung / STK-NT

Sterngriffe Senkbohrung / STK-NT
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff] EN CW614N Equiv., Nylon / [Griffbereich] 23 - 37 mm / [Durchmesser Griff] 32 - 63 mm / [Oberflächenbehandlung] unbeschichtet / [Form] Sternform, Polygonale Form



Mit ihrer robusten Bauweise und ergonomischen Gestaltung ermöglichen die Sterngriffe Senkbohrung von KONISHI MFG zuverlässiges Fixieren und komfortables Bedienen in einer Vielzahl von Anwendungen. Als Material stehen EN CW614N Equiv. und Nylon zur Verfügung. Die Sterngriffe ermöglichen einen Griffbereich von 23 bis 37 mm. Sie weisen einen Griffdurchmesser von 32 bis 63 mm auf. Ihre Oberfläche ist unbeschichtet. Die Sterngriffe Senkbohrung sind in Stern- oder polygonaler Form verfügbar, angepasst an verschiedene Anforderungen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
STK-30-NT
STK-40-NT
STK-50-NT
STK-60-NT
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montageabschnitt Durchmesser (mm) Montageabschnitt, Länge
(mm)
Knopf Außendurchmesser
(Ø)
Knopfhöhe
(mm)

4.92 €

1 93 Arbeitstage M6103223

6.22 €

1 5 Arbeitstage M8124027

7.49 €

3.37 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M10145032

10.94 €

1 5 Arbeitstage M12166337

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Ausführung Polygon Montageabschnitt, Ausführung Buchse, Schraube (Abgestuft) Seite maschinell bearbeitet NA
Polygonale Form, Ausführung Pentagon Zusätzliche Funktionen NA Montageabschnitt Bearbeitung Durchgangsbohrung
Befestigungsschraube, Planfläche NA Knopfwerkstoff Mattschwarzer Nylonkunststoff (Polyamid PA6) Knaufoberflächenbehandlung NA
Montageabschnitt, Material Messing (EN CW614N Äquiv.) ) Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung NA

Technischer Support