Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
GK-30X10 |
GK-30X20 |
GK-40X10 |
GK-40X20 |
GK-50X16 |
GK-50X30 |
GK-60X20 |
GK-60X50 |
GK-70X30 |
GK-70X50 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montageabschnitt Durchmesser (mm) | Montageabschnitt, Länge (mm) | Knopf Außendurchmesser (Ø) | Knopfhöhe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.15 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M5 | 10 | 31 | 22 | |
4.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | M5 | 20 | 31 | 22 | ||
5.51 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M6 | 10 | 40 | 24 | |
5.52 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M6 | 20 | 40 | 24 | |
5.86 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M8 | 16 | 50 | 30 | |
5.82 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M8 | 30 | 50 | 30 | |
9.07 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M10 | 20 | 60 | 35 | |
9.99 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M10 | 50 | 60 | 35 | |
12.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | M12 | 30 | 69 | 38 | ||
14.19 € | 1 | 6 Arbeitstage | M12 | 50 | 69 | 38 |
Loading...
Grundkörper, Ausführung | Rund | Montageabschnitt, Ausführung | Außengewinde (Abgestuft) | Runde Form, Ausführung | Zylindrisch |
---|---|---|---|---|---|
Seite maschinell bearbeitet | Diamantschliff | Zusätzliche Funktionen | NA | Gewinde, Endenbearbeitung | NA |
Befestigungsschraube, Planfläche | NA | Knopfwerkstoff | Mattschwarzer Nylonkunststoff (Polyamid PA6) | Knaufoberflächenbehandlung | NA |
Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung | Chromatiert, III-wertig (schwarz) |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montageabschnitt Durchmesser (mm)
Montageabschnitt, Länge(mm)
Knopf Außendurchmesser(Ø)
Knopfhöhe(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften