Rändelschrauben / FTK-A-SUS / hohe Form / Edestahl

Rändelschrauben / FTK-A-SUS / hohe Form / Edestahl
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff] EN 1.4301 Equiv., Polypropylen, mattschwarz / [Griffbereich] 13 - 22 mm / [Durchmesser Griff] 16 - 32 mm / [Oberflächenbehandlung] chromatiert, unbeschichtet, unbeschichtet / [Form] Rundform, Klemmenform



Die Rändelschrauben von KONISHI MFG zeichnen sich durch ihre griffige Oberfläche und vielseitige Einsatzmöglichkeiten aus, die präzises Justieren und Fixieren erleichtern. Zur Konfiguration stehen EN 1.4301 Equiv., Polypropylen und matt als Materialien bereit. Der Spielraum zum Befestigen der Rändelschrauben misst 13 bis 22 mm. Sie weisen einen Griffdurchmesser von 16 bis 32 mm auf. Sie können zwischen chromatierten, unbeschichteten bis hin zu unbeschichteten Oberflächen wählen. Die Rändelschrauben sind in Rund-oder Klemmenform verfügbar, angepasst an verschiedene Anforderungen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FTK-16X10
FTK-16X16
FTK-20AX10-SUS
FTK-20AX16-SUS
FTK-20X10
FTK-20X16
FTK-20X25
FTK-25AX16-SUS
FTK-25AX20-SUS
FTK-25AX30-SUS
FTK-25X16
FTK-25X25
FTK-32AX16-SUS
FTK-32AX20-SUS
FTK-32AX30-SUS
FTK-32X20
FTK-32X30
FTK-32X40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montageabschnitt Durchmesser (mm) Montageabschnitt, Länge
(mm)
Montageabschnitt, Material Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung Knopf Außendurchmesser
(Ø)
Knopfhöhe
(mm)

3.05 €

1 5 Arbeitstage M510-[Chromatiert (III-wertig), Behandlung] Chromatiert, III-wertig (schwarz)1613

3.28 €

1 6 Arbeitstage M516-[Chromatiert (III-wertig), Behandlung] Chromatiert, III-wertig (schwarz)1613

7.09 €

4.82 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M510[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 Equiv.)NA2016

8.40 €

1 6 Arbeitstage M516[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 Equiv.)NA2016

3.28 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M610-[Chromatiert (III-wertig), Behandlung] Chromatiert, III-wertig (schwarz)2016

3.59 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M616-[Chromatiert (III-wertig), Behandlung] Chromatiert, III-wertig (schwarz)2016

3.64 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M625-[Chromatiert (III-wertig), Behandlung] Chromatiert, III-wertig (schwarz)2016

5.48 €

1 6 Arbeitstage M616[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 Equiv.)NA2519

5.51 €

1 6 Arbeitstage M620[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 Equiv.)NA2519

6.12 €

1 6 Arbeitstage M630[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 Equiv.)NA2519

3.84 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M816-[Chromatiert (III-wertig), Behandlung] Chromatiert, III-wertig (schwarz)2519

4.58 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M825-[Chromatiert (III-wertig), Behandlung] Chromatiert, III-wertig (schwarz)2519

11.27 €

1 6 Arbeitstage M816[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 Equiv.)NA3222

11.83 €

1 6 Arbeitstage M820[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 Equiv.)NA3222

12.68 €

1 6 Arbeitstage M830[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 Equiv.)NA3222

4.62 €

1 6 Arbeitstage M1020-[Chromatiert (III-wertig), Behandlung] Chromatiert, III-wertig (schwarz)3222

4.67 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M1030-[Chromatiert (III-wertig), Behandlung] Chromatiert, III-wertig (schwarz)3222

5.03 €

1 6 Arbeitstage M1040-[Chromatiert (III-wertig), Behandlung] Chromatiert, III-wertig (schwarz)3222

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Ausführung Rund Montageabschnitt, Ausführung Außengewinde (Abgestuft) Runde Form, Ausführung Klemmenform
Seite maschinell bearbeitet Vertiefung Zusätzliche Funktionen NA Gewinde, Endenbearbeitung NA
Befestigungsschraube, Planfläche NA Knopfwerkstoff Mattschwarzer Polypropylen PP-Kunststoff Knaufoberflächenbehandlung NA

Technischer Support