Rändelmuttern / FTK-T / hohe Form

Rändelmuttern / FTK-T / hohe Form
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff] EN CW614N Equiv., Polypropylen, mattschwarz / [Griffbereich] 13 - 22 mm / [Durchmesser Griff] 16 - 32 mm / [Oberflächenbehandlung] unbeschichtet / [Form] Rundform, Klemmenform



Die Rändelmuttern von KONISHI MFG bieten präzise Einstellmöglichkeiten und eine rutschfeste Handhabung, ideal für Anwendungen mit hohen Anforderungen an Kontrolle und Sicherheit. Zur Konfiguration stehen EN CW614N Equiv., Polypropylen und matt als Materialien bereit. Die Rändelmuttern ermöglichen einen Griffbereich von 13 bis 22 mm. Sie weisen einen Griffdurchmesser von 16 bis 32 mm auf. Sie sind unbeschichtet. Bei den Rändelmuttern kann man je nach Bedarf zwischen Rund-und Klemmenform wählen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FTK-16-T
FTK-20-T
FTK-25-T
FTK-32-T
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montageabschnitt Durchmesser (mm) Montageabschnitt, Länge
(mm)
Knopf Außendurchmesser
(Ø)
Knopfhöhe
(mm)

3.27 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage M5101613

3.59 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M6122016

3.55 €

2.20 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

M8142519

5.04 €

1 6 Arbeitstage M10153222

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Ausführung Rund Montageabschnitt, Ausführung Buchse, Schraube (Abgestuft) Runde Form, Ausführung Klemmenform
Seite maschinell bearbeitet Vertiefung Zusätzliche Funktionen NA Montageabschnitt Bearbeitung Durchgangsbohrung
Befestigungsschraube, Planfläche NA Knopfwerkstoff Mattschwarzer Polypropylen PP-Kunststoff Knaufoberflächenbehandlung NA
Montageabschnitt, Material Messing (EN CW614N Äquiv.) ) Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung NA

Technischer Support