Rändelmuttern / ZKN-SUS / Edestahl

Rändelmuttern / ZKN-SUS / Edestahl
  • Mengenrabatt
A male screw and female screw made of matte black polypropylene resin. The thread is made of steel, the surface is trivalent chromate treated and made of stainless steel. Operating temperature max80° C min-20° C

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ZKN-4
ZKN-6
ZKN-6-SUS
ZKN-8
ZKN-8-SUS
ZKN-10
ZKN-10-SUS
ZKS-5X15
ZKS-5X20
ZKS-5X20-SUS
ZKS-6X15
ZKS-6X15-SUS
ZKS-6X20
ZKS-6X20-SUS
ZKS-6X30
ZKS-6X30-SUS
ZKS-8X30
ZKS-8X40
ZKS-8X40-SUS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montageabschnitt, Ausführung Montageabschnitt Durchmesser (mm) Montageabschnitt, Länge
(mm)
Gewinde, Endenbearbeitung Montageabschnitt Bearbeitung Montageabschnitt, Material Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung Knopf Außendurchmesser
(Ø)
Knopfhöhe
(mm)

2.51 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Buchse, Schraube (Abgestuft)M45-Blindbohrung[Messing] Messing (EN CW614N Äquiv.) )NA2013

3.61 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Buchse, Schraube (Abgestuft)M610-Blindbohrung[Messing] Messing (EN CW614N Äquiv.) )NA2519

6.96 €

1 55 Arbeitstage Buchse, Schraube (Abgestuft)M610-Blindbohrung[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA2519

4.01 €

1 6 Arbeitstage Buchse, Schraube (Abgestuft)M810-Blindbohrung[Messing] Messing (EN CW614N Äquiv.) )NA3021

8.59 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Buchse, Schraube (Abgestuft)M810-Blindbohrung[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA3021

4.62 €

1 6 Arbeitstage Buchse, Schraube (Abgestuft)M1016-Blindbohrung[Messing] Messing (EN CW614N Äquiv.) )NA3528

10.21 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage Buchse, Schraube (Abgestuft)M1016-Blindbohrung[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA3528

2.77 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage Außengewinde (Abgestuft)M515NA-[Stahl] Stahl (EN 1.0038 Äquiv.)[Chromatiert (III-wertig), Behandlung] Chromatiert (III-wertig)2013

2.77 €

1 7 Arbeitstage Außengewinde (Abgestuft)M520NA-[Stahl] Stahl (EN 1.0038 Äquiv.)[Chromatiert (III-wertig), Behandlung] Chromatiert (III-wertig)2013

3.87 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage Außengewinde (Abgestuft)M520NA-[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA2013

2.99 €

1 8 Arbeitstage Außengewinde (Abgestuft)M615NA-[Stahl] Stahl (EN 1.0038 Äquiv.)[Chromatiert (III-wertig), Behandlung] Chromatiert (III-wertig)2519

3.89 €

1 12 Arbeitstage Außengewinde (Abgestuft)M615NA-[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA2519

2.99 €

1 7 Arbeitstage Außengewinde (Abgestuft)M620NA-[Stahl] Stahl (EN 1.0038 Äquiv.)[Chromatiert (III-wertig), Behandlung] Chromatiert (III-wertig)2519

3.89 €

1 7 Arbeitstage Außengewinde (Abgestuft)M620NA-[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA2519

3.02 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage Außengewinde (Abgestuft)M630NA-[Stahl] Stahl (EN 1.0038 Äquiv.)[Chromatiert (III-wertig), Behandlung] Chromatiert (III-wertig)2519

3.92 €

1 7 Arbeitstage Außengewinde (Abgestuft)M630NA-[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA2519

3.52 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage Außengewinde (Abgestuft)M830NA-[Stahl] Stahl (EN 1.0038 Äquiv.)[Chromatiert (III-wertig), Behandlung] Chromatiert (III-wertig)3021

3.53 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage Außengewinde (Abgestuft)M840NA-[Stahl] Stahl (EN 1.0038 Äquiv.)[Chromatiert (III-wertig), Behandlung] Chromatiert (III-wertig)3021

5.76 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage Außengewinde (Abgestuft)M840NA-[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA3021

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Ausführung Rund Runde Form, Ausführung Klemmenform Seite maschinell bearbeitet Gerändelt
Zusätzliche Funktionen NA Befestigungsschraube, Planfläche NA Knopfwerkstoff Schwarzer Nylonkunststoff (Polyamid PA6)
Knaufoberflächenbehandlung NA

Technischer Support